Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: от −2.0 В до −5.5 В
  • Максимальный выходной ток: −300 мА
  • Варианты фиксированного выходного напряжения: от −0.5 В до −4.5 В
  • Регулируемое выходное напряжение от −0.5 В до −VIN + 0.5 В
  • Низкий выходной шум: 4 мкВ, ср.кв., в полосе от 100 Гц до 100 кГц
  • Спектральная плотность шума: 20 нВ/√Гц в полосе от 10 кГц до 1 МГц
  • Коэффициент ослабления пульсаций питания при нагрузке −300 мА
    • 75 дБ, тип., на 10 кГц
    • 62 дБ, тип., на 100 кГц
    • 40 дБ, тип., на 1 МГц
  • Малое падение напряжения: −130 мВ, тип., при нагрузке −300 мА
  • Начальная погрешность выходного напряжения (VOUT): ±0.5% при IOUT = −10 мА
  • Погрешность выходного напряжения в диапазоне напряжений сети, токов нагрузки и температур: ±2.6%
  • Рабочий потребляемый ток (IGND): −0.6 мА, тип., в отсутствие нагрузки
  • Малый ток в отключенном состоянии: −2 мкА, тип., при VIN = −5.5 В
  • Сохраняет стабильность при использовании миниатюрных керамических входного и выходного конденсаторов номиналом 4.7 мкФ
  • Сигнал разрешения с положительной или отрицательной логикой
  • Токоограничение и защита от перегрева
  • 8-выводный корпус LFCSP, 2 мм × 2 мм
  • Поддерживается инструментом проектирования стабилизаторов напряжения ADIsimPOWER

Подробнее о продукте

ADP7183 – это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (low dropout, LDO) на КМОП транзисторах, который работает с напряжениями в диапазоне от −2.0 В до −5.5 В и обеспечивает выходной ток до −300 мА. Этот LDO-стабилизатор идеально подходит для стабилизации напряжения в высококачественных схемах с аналоговыми и смешанными сигналами, работающими с напряжениями от −0.5 В до −4.5 В. Благодаря применению усовершенствованной архитектуры, разработанной компанией Analog Devices, ADP7183 обеспечивает высокий коэффициент ослабления пульсаций питания и низкий уровень шума, а также поддерживает превосходный переходный отклик на изменения тока нагрузки и входного напряжения при работе в миниатюрным выходным керамическим конденсатором номиналом 4.7 мкФ.

ADP7183 выпускается в 15 версиях с фиксированными выходными напряжениями. В свободной продаже имеются версии со следующими напряжениями: −0.5 В, −1.0 В, −1.2 В, −1.5 В, −1.8 В, −2.0 В, −2.5 В, −3.0 В и −3.3 В. Под заказ также доступны версии с напряжениями −0.8 В, −0.9 В, −1.3 В, −2.8 В, −4.2 В и −4.5 В. Кроме того, имеется версия с выходным напряжением, регулируемым в диапазоне от −0.5 В до −VIN + 0.5 В при помощи внешнего делителя в цепи обратной связи.

Для максимальной свободы проектирования вход разрешения поддерживает интерфейс с логическими сигналами положительных или отрицательных уровней.

Выходной шум стабилизатора ADP7183 составляет 4 мкВ, ср.кв., и не зависит от выходного напряжения. ADP7183 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 2 мм × 2 мм, который обеспечивает не только очень компактное решение, но и превосходные тепловые характеристики в схемах с выходным током до −300 мА.

Области применения

  • Стабилизация напряжения в чувствительных к шуму схемам: аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), прецизионные усилители
  • Инфраструктура систем связи
  • Медицина и здравоохранение
  • Промышленность и измерительная техника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Типовые проекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.