Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
- Регулируемое выходное напряжение (VOUT): 1.2 В - 3.3 В
- Максимальный ток нагрузки: 2 A
- Низкий шум
- 0.9 мкВ, ср.кв. (полный интегрированный шум в полосе от 100 Гц до 100 кГц)
- 1.6 мкВ, ср.кв. (полный интегрированный шум в полосе от 10 Гц до 100 кГц)
- Спектральная плотность шума: 1.7 нВ/√Гц в полосе от 10 кГц до 1 МГц
- Коэффициент ослабления пульсаций питания (PSRR)
- 68 дБ в полосе от 1 кГц до 100 кГц
- 45 дБ на частоте 1 МГц
- Падение напряжения: 200 мВ, тип. при IOUT = 2 A, VOUT = 3.3 В
- Начальная погрешность: ±0.6% при ILOAD = 10 мА
- Погрешность в диапазоне напряжений сети, токов нагрузки и температур: ±1.5%
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP7159 – это регулируемый линейный стабилизатор, который работает с выходным напряжением в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В и обеспечивает выходной ток до 2 A. В зависимости от модели компонент может генерировать напряжения в диапазоне от 1.2 В до 3.3 В. Благодаря усовершенствованной инновационной архитектуре он обеспечивает высокий коэффициент ослабления пульсаций питания и крайне низкий шум, а также поддерживает прекрасный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки при работе с всего лишь одним керамическим выходным конденсатором номиналом 10 мкФ.
ADP7159 выпускается в четырех моделях с оптимизированными характеристиками рассеиваемой мощности и коэффициента ослабления пульсаций питания в зависимости от входного и выходного напряжений.
Типичное значение выходного шума ADP7159 составляет 0.9 мкВ, ср.кв. в полосе от 100 Гц до 100 кГц, а спектральной плотности шума – 1.7 нВ/√Гц в полосе от 10 кГц до 1 МГц. ADP7159 выпускается в 10-выводном корпусе LFCSP (3 мм × 3 мм) и 8-выводном корпусе SOIC, которые обеспечивают не только очень компактное решение, но и превосходные тепловые характеристики в схемах с выходным током до 2 А.
Области применения
- Стабилизация напряжения в чувствительных к шуму схемах: синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), генераторы, управляемые напряжением (ГУН), синтезаторы с ФАПЧ с интегрированным ГУН
- Инфраструктура систем связи
- Магистральные радиоканалы и радиорелейные линии диапазона СВЧ
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.