Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Input voltage range: 2.3 V to 5.5 V
- 16 standard voltages between 1.2 V and 3.3 V available
- Maximum load current: 2 A
- Low noise
- 0.9 µV rms total integrated noise from 100 Hz to 100 kHz
- 1.6 µV rms total integrated noise from 10 Hz to 100 kHz
- Noise spectral density: 1.7 nV/√Hz from 10 kHz to 1 MHz
- Power supply rejection ratio (PSRR)
- 70 dB from 1 kHz to 100 kHz; 50 dB at 1 MHz, VOUT = 3.3 V, VIN = 4.0 V
- Dropout voltage: 200 mV typical at IOUT = 2 A, VOUT = 3.3 V
- Initial accuracy: ±0.6% at ILOAD = 10 mA
- Accuracy over line, load, and temperature: ±1.5%
- Quiescent current: IGND = 4.0 mA at no load, 9.0 mA at 2 A
- Low shutdown current: 0.2 μA
- Stable with a 10 µF ceramic output capacitor
- 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP and 8-lead SOIC packages
- Precision enable
- Supported by ADIsimPower tool
Подробнее о продукте
The ADP7158 is a linear regulator that operates from 2.3 V to 5.5 V and provides up to 2 A of output current. Using an advanced proprietary architecture, it provides high power supply rejection and ultralow noise, achieving excellent line and load transient response with only a 10 µF ceramic output capacitor.
There are 16 standard output voltages for the ADP7158. The following voltages are available from stock: 1.2 V, 1.8 V, 2.0 V, 2.5 V, 2.8 V, 3.0 V, and 3.3 V. Additional voltages available by special order are 1.3 V, 1.5 V, 1.6 V, 2.2 V, 2.6 V, 2.7 V, 2.9 V, 3.1 V, and 3.2 V.
The ADP7158 regulator typical output noise is 0.9 μV rms from 100 Hz to 100 kHz and 1.7 nV/√Hz for noise spectral density from 10 kHz to 1 MHz. The ADP7158 is available in a 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP and 8-lead SOIC packages, making it not only a very compact solution, but also providing excellent thermal performance for applications requiring up to 2 A of output current in a small, low profile footprint.
Applications
- Regulation to noise sensitive applications: phase-locked loops (PLLs), voltage controlled oscillators (VCOs), and PLLs with integrated VCOs
- Communications and infrastructure
- Backhaul and microwave links
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADP7158 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.