Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Input voltage range: 2.3 V to 5.5 V
- Adjustable output voltage range (VOUT): 1.2 V to 3.3 V
- Maximum load current: 1.2 A
- Low noise
- 0.9 µV rms typical output noise from 100 Hz to 100 kHz
- 1.6 µV rms typical output noise from 10 Hz to 100 kHz
- Noise spectral density: 1.7 nV/√Hz from 10 kHz to 1 MHz
- Power supply rejection ratio (PSRR)
- 82 dB from 1 kHz to 100 kHz
- 55 dB at 1 MHz
- Dropout voltage: 120 mV typical at IOUT = 1.2 A, VOUT = 3.3 V
- Initial accuracy: ±0.6% at ILOAD = 10 mA
- Accuracy over line, load, and temperature: ±1.5%
- Operating supply current (IGND)
- 4.0 mA typical at 0 µA
- 7.0 mA typical at 1.2 A
- Low shutdown current: 0.2 μA typical
- Stable with a 10 µF ceramic output capacitor
- 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP and 8-lead SOIC packages
- Precision enable
- Supported by ADIsimPower tool
Подробнее о продукте
The ADP7157 is an adjustable linear regulator that operates from 2.3 V to 5.5 V and provides up to 1.2 A of output current. Output voltages from 1.2 V to 3.3 V are possible depending on the model. Using an advanced proprietary architecture, the device provides high power supply rejection and ultralow noise, achieving excellent line and load transient response with only a 10 μF ceramic output capacitor.
The ADP7157 is available in four models that optimize power dissipation and PSRR performance as a function of the input and output voltage.
The typical output noise the ADP7157 regulator is 0.9 μV rms from 100 Hz to 100 kHz and 1.7 nV/√Hz for noise spectral density from 10 kHz to 1 MHz. The ADP7157 is available in 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP and 8-lead SOIC packages, making it not only a very compact solution, but also providing excellent thermal performance for applications requiring up to 1.2 A of output current in a small, low profile footprint.
Applications
- Regulation to noise sensitive applications: phase-locked loops (PLLs), voltage controlled oscillators (VCOs), and PLLs with integrated VCOs
- Communications and infrastructure
- Backhaul and microwave links
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.