Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Input voltage range: 2.3 V to 5.5 V
  • 16 standard voltages between 1.2 V and 3.3 V available
  • Maximum load current: 1.2 A
  • Low noise
    • 0.9 µV rms total integrated noise from 100 Hz to 100 kHz
    • 1.6 µV rms total integrated noise from 10 Hz to 100 kHz
  • Noise spectral density: 1.7 nV/√Hz from 10 kHz to 1 MHz
  • Power supply rejection ratio (PSRR)
    • 80 dB from 1 kHz to 100 kHz; 60 dB at 1 MHz, VOUT = 3.3 V, VIN = 4.0 V
  • Dropout voltage: 120 mV typical at IOUT = 1.2 A, VOUT = 3.3 V
  • Initial accuracy: ±0.6% at ILOAD = 10 mA
  • Initial accuracy over line, load, and temperature: ±1.5%
  • Quiescent current: IGND = 4.0 mA at no load, 7 mA at 1.2 A
  • Low shutdown current: 0.2 μA
  • Stable with a 10 µF ceramic output capacitor
  • 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP and 8-lead SOIC packages
  • Precision enable
  • Supported by ADIsimPower tool

Подробнее о продукте

The ADP7156 is a linear regulator that operates from 2.3 V to 5.5 V and provides up to 1.2 A of output current. Using an advanced proprietary architecture, it provides high power supply rejection and ultralow noise, achieving excellent line and load transient response with only a 10 μF ceramic output capacitor.

There are 16 standard output voltages for the ADP7156. The following voltages are available from stock: 1.2 V, 1.8 V, 2.0 V, 2.5 V, 2.8 V, 3.0 V and 3.3 V. Additional voltages available by special order are 1.3 V, 1.5 V, 1.6 V, 2.2 V, 2.6 V, 2.7 V, 2.9 V, 3.1 V, and 3.2 V.

The ADP7156 regulator typical output noise is 0.9 μV rms from 100 Hz to 100 kHz and 1.7 nV/√Hz for noise spectral density from 10 kHz to 1 MHz. The ADP7156 is available in a 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP and 8-lead SOIC packages, making it not only a very compact solution, but also providing excellent thermal performance for applications requiring up to 1.2 A of output current in a small, low profile footprint.

Applications

  • Regulation to noise sensitive applications: phase-locked loops (PLLs), voltage controlled oscillators (VCOs), and PLLs with integrated VCOs
  • Communications and infrastructure
  • Backhaul and microwave links

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP7156-1.2
ADP7156-1.8
ADP7156-2.0
ADP7156-2.5
ADP7156-2.8
ADP7156-3.0
ADP7156-3.3

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.