Обзор

Особенности и преимущества

  • Input voltage: 2.7 V to 16 V
  • Maximum output current: −100 mA
  • Integrated power MOSFETs
  • Four LDO selectable output voltage options
    • −0.505 V, −1.5 V, −2.5 V, −5 V
  • Adjustable output voltage range: −0.505 V to –VIN + 0.5 V
  • Programmable charge pump switching frequency range
    • 100 kHz to 1 MHz
  • Frequency synchronization via SYNC pin
  • Precision enable and power good
  • Internal soft start
  • Output short-circuit and overload protection
  • Shorted charge pump fly capacitor protection
  • Integrated LDO output discharge resistor
  • 16-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADP5600 is an interleaved charge pump inverter with an integrated, negative, low dropout (LDO) linear regulator. The interleaved charge pump inverter exhibits reduced output voltage ripple and reflected input current noise over conventional inductive or conventional capacitive based solutions. The integrated LDO provides a rail with good regulation at sufficient power supply rejection ratio (PSRR).

The ADP5600 charge pump operates via resistor programming or external clock synchronization at switching frequency range of 100 kHz to 1 MHz. Operating at a higher switching frequency allows the use of small input, output, and fly capacitors. To combine the high switching frequency with internal field effect transistors (FETs), compensation, and soft start gives a best-in-class total solution size for negative rail generation.

The ADP5600 also features comprehensive fault protection for robust applications. These protections include overload protection, shorted fly capacitor protection, undervoltage lockout (UVLO), and thermal shutdown. For easy sequencing, the ADP5600 has a power-good pin.

The integrated LDO of the ADP5600 uses an advanced proprie-tary architecture to provide high power supply rejection. It also achieves decent line and load transient response with only a small 2.2 μF ceramic output capacitor. The output can be configured via the SEL1 and SEL2 pins to one of four fixed output voltages and is adjustable from −0.505 V to –VIN + 0.5 V via an external feedback divider.

Applications

  • Powering the negative rail on bipolar/split supply ADC/DAC/AMP/mux applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.