Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений питания: 2.15 В - 6.50 В
  • Поддерживает стабилизацию при напряжениях от 2.00 В
  • Крайне низкий потребляемый ток: 240 нА без нагрузки
  • Выбираемое выходное напряжение от 1.2 В до 3.6 В или от 0.8 В до 5.0 В
  • Погрешность выходного напряжения ±1.5% во всем температурном диапазоне в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
  • Выбираемый рабочий режим: режим гистерезиса или ШИМ
  • Выходной ток
    • До 50 мА в режиме гистерезиса
    • До 500 мА в режиме ШИМ
  • Флаг VINOK для контроля напряжения батареи
  • Функция остановки коммутации с очень коротким временем реакции
  • Режим работы с коэффициентом заполнения импульсной последовательности 100%
  • Частота коммутации 2 МГц и опция синхронизации от входного сигнала с частотой от 1.2 МГц до 2.5 МГц
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADP5302 - это обладающий высоким КПД и крайне низким энергопотреблением понижающий стабилизатор напряжения, который потребляет ток всего 240 нА для стабилизации напряжения в отсутствие нагрузки.

ADP5302 имеет диапазон входных напряжений от 2.15 В до 6.50 В, что позволяет использовать его совместно с многоэлементными щелочными или никель-металлгидридными элементами, литий-ионными батареями или иными источниками питания. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 0.8 В до 5.0 В при помощи внешнего резистора VID и заводской плавкой перемычки. Для построения полнофункционального решения на базе ADP5302 достаточно всего четырех миниатюрных внешних компонентов.

 ADP5302 может работать в режиме гистерезиса или режиме ШИМ, выбор между которыми осуществляется при помощи вывода SYNC/MODE. В режиме гистерезиса стабилизатор поддерживает превосходный КПД при потребляемой мощности менее 1 мВт и обеспечивает выходной ток до 50 мА. В режиме ШИМ достигается меньший уровень пульсаций выходного напряжения и обеспечивается выходной ток до 500 мА. Возможность динамического конфигурирования работы устройства позволяет реализовать очень эффективное управление энергопотреблением, одновременно удовлетворяя требованиям к продолжительному сроку службы батарей и низкому уровню шума в системе.

Для контроля входного напряжения батареи в ADP5302 интегрирован крайне малопотребляющий компаратор с программируемым при производстве источником опорного напряжения. В режиме ШИМ стабилизатор работает с частотой коммутации 2 МГц; кроме того, вывод SYNC/MODE может использоваться для синхронизации от внешнего тактового сигнала с частотой от 1.2 МГц до 2.5 МГц. ADP5302 также имеет дополнительный вывод STOP для временного отключения коммутации в стабилизаторе; с его помощью может быть достигнуто уменьшение шума в чувствительных схемах, включающих, например, преобразователи данных, ВЧ цепи и аналоговые датчики.

К другим ключевым особенностям ADP5302 относятся отдельный вход разрешения, быстрый разряд выходного напряжения (QOD), а также функции защиты, включая защиту от перегрузки по току (OCP), отключение при перегреве (TSD) и блокировка при просадке входного напряжения (UVLO).

ADP5302 выпускается в 10-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и имеет рабочий диапазон температур перехода  от -40°C до +125°C.

Области применения

  • Счетчики электроэнергии, газа и воды
  • Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
  • Медицинские приборы
  • Постоянно активные источники питания

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP5302-1
ADP5302-2

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.