Обзор

Особенности и преимущества

  • Input start-up voltage range: 2.15 V to 6.50 V
  • Operates down to 2.00 V voltage
  • Ultralow 180 nA quiescent current with no load
  • Selectable output voltage of 1.2 V to 3.6V or 0.8V to 5.0V
  • ±1.5% output accuracy over full temperature range in PWM mode
  • Selectable hysteresis mode or PWM operation mode
  • Output current
    • Up to 50 mA in hysteresis mode
    • Up to 500 mA in PWM mode
  • VOUTOK flag monitors the output voltage
  • 100% duty cycle operation mode
  • 2 MHz switching frequency with optional synchronization input from 1.5 MHz to 2.5 MHz
  • QOD option
  • UVLO, OCP, and TSD protection
  • 9-ball, 1.65 mm × 1.87 mm WLCSP
  • −40°C to +125°C junction temperature

Подробнее о продукте

The ADP5301 is a high efficiency, ultralow quiescent current step-down regulator that draws only a 180 nA quiescent current to regulate the output at no load.

The ADP5301 runs from an input startup voltage range of 2.15 V to 6.50 V, allowing the use of multiple alkaline/NiMH, Li-Ion cells, or other power sources. The output voltage is selectable from 0.8 V to 5.0 V by an external VID resistor and factory fuse. The total solution requires only four tiny external components.

The ADP5301 can operate between hysteresis mode and PWM mode via the SYNC/MODE pin. The regulator in hysteresis mode achieves excellent efficiency at a power of less than 1 mW and provides up to 50 mA of output current. The regulator in PWM mode produces a lower output ripple and supplies up to 500 mA of output current. The flexible configuration capability during operation of the device enables very efficient power management to meet both the longest battery life and low system noise requirements.

The ADP5301 contains a VOUTOK flag, which monitors the output voltage and runs at a 2 MHz switching frequency in PWM mode. SYNC/MODE can synchronize to an external clock from 1.5 MHz to 2.5 MHz.

Other key features in the ADP5301 include separate enabling, quick output discharge (QOD), and safety features such as overcurrent protection (OCP), thermal shutdown (TSD), and input undervoltage lockout (UVLO).

The ADP5301 is available in a 9-ball, 1.65 mm × 1.87 mm WLCSP rated for a −40°C to +125°C junction temperature range.

Applications

  • Energy (gas and water) metering
  • Portable and battery-powered equipment
  • Medical applications
  • Keep-alive power supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP5301-1
ADP5301-2
ADP5301-3

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.