Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений питания: 2.15 В - 6.50 В
  • Поддерживает стабилизацию при напряжениях от 2.00 В
  • Крайне низкий потребляемый ток: 180 нА в отсутствие нагрузки
  • Выбираемое выходное напряжение от 1.2 В до 3.6 В или от 0.8 В до 5.0 В
  • Погрешность выходного напряжения ±1.5% во всем температурном диапазоне в режиме ШИМ
  • Выбираемый рабочий режим: ШИМ или режим гистерезиса
  • Выходной ток
    До 50 мА в режиме гистерезиса
    До 500 мА в режиме ШИМ
  • Флаг VOUTOK для контроля состояния выходного напряжения
  • Остановка коммутации с очень коротким временем реакции
  • Режим работы с коэффициентом заполнения импульсной последовательности 100%
  • Частота коммутации 2 МГц и опция синхронизации от внешнего сигнала с частотой от 1.2 МГц до 2.5 МГц
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADP5300 – это обладающий высоким КПД и крайне низким энергопотреблением понижающий импульсный стабилизатор, который потребляет ток всего 180 нА для стабилизации выходного напряжения в отсутствие нагрузки.

ADP5300 работает с диапазоном входных напряжений от 2.15 В до 6.50 В, что позволяет использовать его совместно с многоэлементными щелочными, никель-металгидридными или литий-ионными батареями, а также другими источниками питания. Выходное напряжение выбирается в диапазоне от 0.8 В до 5.0 В при помощи внешнего резистора VID и заводской плавкой перемычки. Для построения полнофункционального решения на базе ADP5300 необходимо всего четыре миниатюрных внешних компонента.

ADP5300 может работать в режиме гистерезиса или в режиме ШИМ, выбор между которыми осуществляется при помощи вывода SYNC/MODE. При работе в режиме гистерезиса стабилизатор поддерживает превосходный КПД при мощностях менее 1 МВт и обеспечивает выходной ток до 50 мА. При работе стабилизатора в режиме ШИМ достигается наименьший уровень пульсаций выходного напряжения и обеспечивается выходной ток до 500 мА. Благодаря возможности изменения конфигурации в процессе работы компонента может быть реализовано очень эффективное управление энергопотреблением, позволяющее поддерживать одновременно максимальный срок службы батареи и низкий уровень шума в системе.

ADP5300 имеет выходной флаг VOUTOK, который может быть использован для контроля качества выходного напряжения, и работает с частотой коммутации 2 МГц в режиме ШИМ. Вывод SYNC/MODE может быть синхронизирован с внешним тактовым сигналом с частотой от 1.2 МГц до 2.5 МГц.

ADP5300 содержит вывод STOP, с помощью которого можно временно отключить коммутацию в стабилизаторе. Эта функция позволяет добиться меньшего шума при питании чувствительных схем, таких как преобразователи данных, передатчики радиосигналов и аналоговые датчики.

К другим ключевым функциям ADP5300 относятся отдельный вход разрешения, быстрый разряд выходного напряжения (QOD), а также такие функции защиты, как защита от перегрузки по току (OCP), отключение при перегреве (TSD), и блокировка при просадке входного напряжения (UVLO).

ADP5300 выпускается в 10-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.

При указании многофункциональных выводов в техническом описании может даваться только имя конкретной обсуждаемой функции.

Области применения

  • Счетчики газа и воды
  • Портативные устройства и устройства с питанием от батарей
  • Медицинское оборудование
  • Постоянно активные источники питания

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP5300-1
ADP5300-2
ADP5300-3
ADP5300-4

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.