Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated gate driver and N channel MOSFET
  • Architecture enables fast optical rise and fall times: <1 ns
  • Driver supply voltage range: 4.5 V to 5.5 V
  • Anode supply voltage range: 5 V to 8 V
  • Package: 2.040 mm × 1.615 mm, 12-ball WLCSP
  • Rated from −40°C to +85°C ambient temperature

Подробнее о продукте

The ADP5202 is a single channel, laser diode driver with an integrated, N channel, metal-oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET). The driver is able to sink current at 20 A/ns, resulting in a subnanosecond, optical rising edge when used together with most laser diodes targeting time of flight applications. The fast rising edge makes the laser diode possible to deliver high optical power within several nanoseconds.

Applications

  • Time of flight cameras

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.