Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон напряжений PVINx: 3 В – 5.5 В
  • Непрерывный выходной ток
    • Каналы 1-4 (импульсные стабилизаторы): 1 A
    • Канал 5 (LDO-стабилизатор): 250 мА
  • Фиксированная частота коммутации ШИМ 3.2 МГц
  • Вход внешней синхронизации
  • Импульсные стабилизаторы работают со смещением фазы на 90°
  • Индивидуальные входы разрешения с прецизионным порогом
  • Выход сигнала сброса при включении питания
  • Интегрированная схема компенсации
  • Мягкий запуск и схема управления последовательностью включения питания сокращают броски входного тока
  • Активный ключ разряда выходного напряжения
  • Сохраняет стабильность при работе с выходными керамическими конденсаторами с малым эквивалентным последовательным сопротивлением
  • Функции блокировки при повышенном и пониженном напряжениях
  • Защита от перегрева
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

В ADP5138 интегрированы четыре высокопроизводительных синхронных понижающих импульсных стабилизатора и один обладающий низким шумом стабилизатор с малым падением напряжения (low dropout, LDO) для радиочастотных (РЧ) схем. Компонент работает с входными напряжениями PVINx в диапазоне от 3 В до 5.5 В. Выходное напряжение каждого канала задается при производстве, и может быть изменено в диапазоне от 0.8 В при помощи резистора. Каждый понижающий импульсный стабилизатор может обеспечивать непрерывный выходной ток до 1 A, а LDO-стабилизатор – до 250 мА.

ADP5138 работает с фиксированной частотой коммутации ШИМ, 3.2 МГц, а также поддерживает синхронизацию с внешним тактовым сигналом в диапазоне частот от 2.8 МГц до 3.5 МГц, который находится вне полосы амплитудной модуляции (AM). В целях уменьшения входного тока пульсаций и габаритов входного конденсатора четыре импульсных стабилизатора работают со сдвигом по фазе на 90°, что помогает уменьшить уровень электромагнитных помех системы.

Для упрощения проектирования в ADP5138 интегрирована схема компенсации. Внутренняя схема мягкого запуска и схема управления последовательностью включения питания помогают сократить броски входного тока.

ADP5138 обеспечивает мониторинг входного напряжения и имеет функции мониторинга просадки напряжения (undervoltage monitor, UVM), блокировки при повышенном входном напряжении (overvoltage lockout, OVLO), а также блокировки при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO). Компонент также осуществляет мониторинг просадки и превышения напряжения на выходах. В условиях повышенного или пониженного напряжения на входе или выходе генерируется сигнал сброса (power-on reset, POR).

Кроме того, компонент имеет такие функции, как защита от чрезмерного тока (overcurrent protection, OCP) и защитное отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD).

ADP5138 работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C (рабочая температура полупроводникового перехода) и выпускается в 28-выводном корпусе LFCSP.

Области применения

  • Автомобильная промышленность
  • Промышленная и измерительная техника
  • Оконечные преобразователи постоянного напряжения

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP5138-1
ADP5138-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADP5138 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.