Обзор
Особенности и преимущества
- Повышающий стабилизатор со слежением за точкой максимальной мощности (MPPT), работающий в режиме динамического измерения или в режиме без измерения
- Режим гистерезиса для наилучшего КПД при очень малых нагрузках
- Рабочий потребляемый ток на выводе SYS (VIN > VCBP≥VMINOP): 510 нА
- Потребляемый ток в состоянии сна на выводе SYS (VCBP<VMINOP): 390 нА
- Рабочий диапазон входных напряжений: 0.08 В - 3.3 В
- Быстрый холодный запуск при напряжениях от 380 мВ (тип.) со схемой накачки заряда
- Программируемая при помощи вывода MINOP точка отключения на основании значения входного напряжения разомкнутой цепи (OCV)
- Выход стабилизированного напряжения от 1.5 В до 3.6 В, выходной ток 150 мА
- Пороговое значение напряжения зарядки батареи (от 2.2 В до 5.2 В) для поддержки заряда аккумуляторных элементов
- Опциональный тракт резервного источника питания BACK_UP
- Возможность временного отключения импульсного источника микроконтроллером для уменьшения уровня радиочастотных помех
Подробнее о продукте
ADP5091/ADP5092 – это интеллектуальные, обладающие крайне низким энергопотреблением интегрированные модули управления питания для схем сбора электроэнергии, которые осуществляют преобразование постоянного напряжения, поступающего от фотоэлектрических элементов и термоэлектрических генераторов. Они обеспечивают заряд накопительных элементов, например, литий-ионных батарей, тонкопленочных батарей, суперконденсаторов или обычных конденсаторов, и питание небольших электронных устройств, а также систем, не имеющих батарей.
ADP5091/ADP5092 обеспечивают эффективное преобразование собранной мощности в ограниченном диапазоне от 6 мкВт до 600 мкВт с потерями менее микроватта. Благодаря внутренней схеме холодного запуска стабилизатор способен начинать работу с входными напряжениями от 380 мВ. После холодного запуска он сохраняет работоспособность при входных напряжениях в диапазоне от 0.08 В до 3.3 В. Компоненты имеют дополнительный выход стабилизированного напряжения, управляемого внешним резистивным делителем на выводе VID, с током 150 мА.
Функция MPPT удерживает уровень пульсаций входного напряжения в фиксированном диапазоне для поддержания стабильного преобразования постоянного напряжения. Компоненты могут работать в режиме динамического измерения или в режиме без измерения. Оба режима позволяют программировать точки стабилизации входного напряжения и извлекать максимального возможное количество энергии из входного источника. Для отключения повышающего преобразователя в условиях низких входных напряжений компоненты имеют программируемый порог минимального рабочего напряжения.
Для выдачи сигнала микропроцессору о низком уровне нагрузки в ADP5091 может быть использован вывод LLD, на который поступает выходной сигнал компаратора MINOP. Для контроля напряжения REG_OUT в ADP5092 используется флаг REG_GOOD. Кроме того, для уменьшения уровня помех при передаче радиосигналов имеется возможность временного отключения стабилизатора при помощи вывода DIS_SW.
Функция управления зарядом, интегрированная в ADP5091/ADP5092, защищает перезаряжаемый накопитель электроэнергии. Для этого производится контроль напряжения батареи с использованием программируемых напряжения прекращения заряда и напряжения разряда в отключенном состоянии. Кроме того, компоненты имеют программируемый флаг PGOOD для контроля напряжения SYS.
Компоненты обеспечивают возможность подключения первичной батареи резервного питания и содержит интегрированный блок управления, обеспечивающий переключение источника питания для внешней системы между схемой сбора электроэнергии, перезаряжаемой батареей и первичной батареей. ADP5091/ADP5092 выпускаются в 24-выводном корпусе LFCSP и гарантированно работают в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Сбор электроэнергии от фотоэлектронных элементов
- Сбор электроэнергии от термоэлектрических генераторов
- Промышленные средства контроля
- Беспроводные датчики с автономным питанием
- Портативные и носимые устройства с питанием от возобновляемых источников
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (4)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADP5091 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.