Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений:
2.85 В - 15 В - Регулируемое отрицательное выходное напряжение до VIN − 39 В
- Интегрированный ключ цепи питания на 2.4 А
- Частота коммутации 1.2 МГц/2.4 МГц с возможностью синхронизации от внешнего сигнала с частотой от 1.0 МГц до 2.6 МГц
- Программируемый при помощи резистора таймер мягкого запуска
- Управление скоростью фронтов для уменьшения шума в системе
- Вход разрешения с прецизионным порогом
- Выход "питание в норме"
- Функции защиты UVLO, OCP, OVP и TSD
- 16-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм
- Рабочая температура перехода от −40°C до +125°C
- Поддерживается набором инструментов ADIsimPower
Подробнее о продукте
ADP5074 - это обладающий высокими техническими характеристиками инвертирующий стабилизатор постоянного напряжения, используемый для формирования отрицательных напряжений питания.
Компонент имеет диапазон входных напряжений от 2.85 В до 15 В, благодаря чему он может использоваться в широком спектре областей применения. Интегрированный ключ цепи питания позволяет формировать регулируемое отрицательное выходное напряжение вплоть до 39 В ниже входного напряжения.
ADP5074 работает с выбираемой при помощи внешнего вывода частотой коммутации 1.2 МГц или 2.4 МГц. Он также может быть синхронизирован с внешним генератором с частотой от 1.0 МГц до 2.6 МГц для облегчения фильтрации шума в чувствительных к шуму схемах. Стабилизатор содержит программируемую схему управления скоростью изменения фронтов в каскаде драйвера полевого МОП транзистора, позволяющую сократить уровень электромагнитных помех.
ADP5074 имеет таймер мягкого запуска с фиксированным или программируемым при помощи внешнего резистора интервалом для предотвращения броска тока при включении. При выключении стабилизатор полностью отключает нагрузку от цепи входного питания. Компонент также имеет вывод "питание в норме" для индикации стабильного состояния выходного напряжения.
К другим ключевым функциям, интегрированным в ADP5074, относятся защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP), защита от перегрузки по напряжению (overcurrent protection, OVP), отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD) и блокировка при просадке входного напряжения (input undervoltage lockout, UVLO).
ADP5074 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP и имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.
Области применения
- Усилители, АЦП, ЦАП и мультиплексоры с биполярным питанием
- Быстродействующие преобразователи
- Смещение усилителей мощности (УМ) ВЧ
- Питание оптических модулей
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.