Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide input voltage range: 2.75 V to 18 V
  • Bias input voltage range: 4.5 V to 18 V
  • Operation up to 150°C junction temperature
  • −0.62% to +0.69% feedback voltage accuracy (−40°C to +125°C junction temperature)
  • Channel 1 and Channel 2: 7 A synchronous buck regulator (9.4 A minimum valley current limit)
  • Channel 1 and Channel 2: 14 A output in parallel operation
  • Channel 3: 3 A synchronous buck regulator (4.2 A minimum valley current limit)
  • 250 kHz to 2500 kHz adjustable switching frequency
  • External compensation for fast load transient response
  • Precision enable pin with 0.615 V accurate reference voltage
  • Programmable power-up and power-down sequence
  • Selective FPWM/PSM mode selection
  • Frequency synchronization input or output
  • Power-good flag for three channels
  • Active output discharge switch
  • UVLO, overcurrent protection, and TSD protection
  • 43-terminal, 5 mm × 5.5 mm LGA package

Подробнее о продукте

The ADP5056 combines three high performance buck regulators in a 43-terminal land grid array (LGA) package that meets the demanding performance and board space requirements. The device enables direct connection to high input voltages up to 18 V with no preregulators.

All channels integrate both high-side and low-side power metaloxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs) to achieve an efficiency optimized solution. Channel 1 and Channel 2 deliver a programmable output current of 3.5 A or 7 A, or provide a single output with up to 14 A of current in parallel operation. Channel 3 delivers a programmable output current of 1.5 A or 3 A.

The switching frequency of the ADP5056 can be programmed or synchronized to an external clock. The ADP5056 contains an enable pin (ENx) on each channel for easy power-up sequencing or adjustable undervoltage lockout (UVLO) threshold.

The ADP5056 integrates start-up/shutdown sequence control, forced pulse-width modulation/power saving mode (FPWM/PSM) selection, an output discharge switch, and a power-good signal.

The ADP5056 is rated at −40°C to +150°C junction temperature.

Note that throughout this data sheet, multifunction pins, such as SYNC/MODE, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, SYNC, when only that function is relevant.

  • Small cell base stations
  • Field programmable gate array (FPGA) and processor applications
  • Security and surveillance
  • Medical applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP5056

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

ADP5056 Обсуждения

RE: Very noisy signal at TX output
5 неделя (ль) назад в категории Design Support ADRV9026/ADRV9029
RE: ADP5056 - Not working in FPWM mode
13 неделя (ль) назад в категории Power Management

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.