Обзор

Особенности и преимущества

  • Input voltage: 4.5 V to 18 V
  • Continuous output current:
    12 A
  • Integrated MOSFETs: 17 mΩ high-side/4.5 mΩ low-side
  • 0.6 V ± 0.5% reference voltage
  • Programmable switching frequency range:
    200 kHz to 2200 kHz
  • Enhanced transient response
  • Programmable current limit with ±10% accuracy
  • Precision enable and power good
  • External compensation and soft start
  • PFM Mode
  • Start up into a precharged output
  • Supported by the ADIsimPower design tool

Подробнее о продукте

The ADP2389/ADP2390 are current mode control, synchronous step-down, dc-to-dc regulators. They integrate a 17 mΩ high-side power MOSFET and a 4.5 mΩ synchronous rectifier MOSFET to provide a high efficiency solution. The ADP2390 operates in pulse frequency modulation (PFM) mode to improve the system efficiency at light load. The ADP2389/ADP2390 run from an input voltage of 4.5 V to 18 V and can deliver up to 12 A of output current. The output voltage can be adjusted to 0.6 V and the switching frequency can be programmed between 200 kHz to 2200 kHz.

The ADP2389/ADP2390 target high performance applications that require high efficiency and design flexibility. External compensation and soft start provide design flexibility. The power-good output and precision enable input provide simple and reliable power sequencing. An enhanced transient response feature improves the load transient performance, which reduces the output capacitance. Programmable current limit allows the user to optimized the inductor design and provide a compact solution.

Other key features include undervoltage lockout (UVLO), overvoltage protection (OVP), overcurrent protection (OCP), and thermal shutdown (TSD).

The ADP2389/ADP2390 operates over a .40‹C to +125°C junction temperature range and is available in 32-lead, 5 mm ~ 5 mm LFCSP package.

Applications 

  • Communication infrastructure
  • Networking and servers
  • Industrial and instrumentation
  • Healthcare and medical
  • Intermediate power rail conversions
  • DC-to-DC point of load applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP2390

Инструменты проектирования

Инструмент проектирования стабилизаторов напряжения ADIsimPower™

ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.

ADP2389/ADP2390 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADP2390 Обсуждения

ADP2390 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.