Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 4.5 В - 60 В
  • Диапазон регулируемого выходного напряжения: от 0.8 В до VIN
  • Варианты с программируемым при производстве фиксированным выходным напряжением 3.3 В или 5.0 В
  • Непрерывный выходной ток до 50 мА
  • Регулируемый предельный пиковый ток до 140 мА
  • Управление сигналом частотно-импульсной модуляции (ЧИМ)
  • Очень высокий КПД
    • 90% при VIN = 9 В, VOUT = 3.3 В, IOUT = 10 мА
    • 87% при VIN = 9 В, VOUT = 3.3 В, IOUT = 1 мА
  • Низкий ток в отключенном состоянии: <4 мкА
  • Низкий ток покоя: 12 мкА в режиме сна
  • Режим работы со 100-процентным коэффициентом заполнения импульсной последовательности
  • Блокировка при просадке напряжения (UVLO)
  • Не требует внешней компенсации
  • Вход разрешения с прецизионным пороговым напряжением
  • Программируемый мягкий запуск
  • Выход “питание в норме”
  • Защитное отключение при перегреве (TSD)
  • 8-выводный корпус LFCSP

Подробнее о продукте

ADP2360 – это обладающий высоким КПД и высоким входным напряжением, синхронный, понижающий импульсный стабилизатор постоянного напряжения, который работает в прерывистом режиме проводимости (discontinuous conduction mode, DCM). ADP2360 работает с входными напряжениями в широком диапазоне от 4.5 В до 60 В и способен выдавать непрерывный выходной ток до 50 мА, что делает его идеальным выбором для стабилизации напряжения различных источников питания в системах с ограничениями на габариты. ADP2360 выпускается в вариантах с регулируемым выходным напряжением (от 0.8 В до VIN) или запрограммированным при производстве, фиксированным выходным напряжением (3.3 В или 5.0 В).

ADP2360 построен на базе архитектуры с импульсно-частотной модуляцией и регулируемым предельным током (IPEAK), которая минимизирует пульсации входного и выходного напряжений. Благодаря возможности регулировки предельного тока ADP2360 позволяет оптимизировать КПД в соответствии с рабочими условиями и минимизировать габариты катушки индуктивности

Кроме того, ADP2360 имеет выход “питание в норме” (power-good, PG) для индикации стабилизировавшегося значения выходного напряжения. К другим ключевым функциям компонента относятся режим работы со 100-процентным коэффициентом заполнения импульсной последовательности, вход разрешения с прецизионным порогом, мягкий запуск с внешним управлением, блокировка при просадке напряжения и отключение при перегреве.

ADP2360 не требует внешней компенсации, и для построения на его базе полнофункционального стабилизатора с фиксированным выходным напряжением необходимо, как минимум, три внешних компонента. ADP2360 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и имеет диапазон рабочих температур перехода от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Системы с питанием от интерфейса токовой петли 4 мА - 20 мА
  • Модемы HART
  • Автоматизация зданий
  • Распределенные системы питания
  • Питание промышленных систем управления
  • Другие системы с высоким входным напряжением и низким выходным током

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP2360
ADP2360-3
ADP2360-3.3
ADP2360-5
ADP2360-5.0

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.