Обзор

Особенности и преимущества

  • Выходной ток 2 A, макс.
  • Низкое входное напряжение питания
    • VIN = 1.10 В - 1.98 В, не требует внешнего напряжения смещения
  • Фиксированное выходное напряжение: различные версии VOUT_FIXED от 0.9 В до 1.5 В
  • Регулируемое выходное напряжение: VOUT_ADJ = 0.5 В - 1.5 В
  • Крайне низкий шум: 2 мкВ, ср.кв. в полосе 100 Гц - 100 кГц
  • Спектральная плотность шума
    • 4 нВ/√Гц на 10 кГц
    • 3 нВ/√Гц на 100 кГц
  • Малое падение напряжения: 62 мВ, тип. при нагрузке 2 A
  • Рабочий потребляемый ток: 4.5 мА, тип. в отсутствие нагрузки
  • Погрешность фиксированного выходного напряжения ±1.5% в диапазоне напряжений питания токов нагрузки и температуры
  • Превосходный коэффициент ослабления пульсаций питания (PSRR)
    • 62 дБ, тип. на 10 кГц при нагрузке 2 A
    • 46 дБ, тип. на 100 кГц при нагрузке 2 A
  • Превосходный переходный отклик на изменения тока нагрузки и входного напряжения
  • Мягкий запуск для уменьшения броска входного тока
  • Оптимизирован для работы с небольшими керамическими конденсаторами номиналом 10 мкФ
  • Ограничение тока и защита от перегрева
  • Индикатор “питание в норме”
  • Вход разрешения с прецизионным порогом
  • 16-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм

Подробнее о продукте

ADP1762 - это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO) и низким шумом. Он предназначен для работы с входными напряжениями в диапазоне от 1.10 В и обеспечивает повышенный КПД и выходной ток до 2 A без необходимости во внешнем напряжении смещения.

Благодаря малому падению напряжения (62 мВ, тип. при нагрузке 2 A) ADP1762 требует меньшего запаса по входному напряжению для поддержания стабилизации и обеспечения лучшего КПД.

ADP1762 оптимизирован для стабильной работы с миниатюрными керамическими выходными конденсаторами номиналом 10 мкФ. Стабилизатор обеспечивает оптимальный переходный отклик при минимальной занимаемой на печатной плате площади.

ADP1762 выпускается в вариантах с фиксированным выходным напряжением в диапазоне от 0.9 В до 1.5 В. Также имеется версия с регулируемым в диапазоне от 0.5 В до 1.5 В напряжением, которое управляется при помощи внешнего резистора, подключаемого между выводом VADJ и землей.

ADP1762 имеет функцию мягкого запуска с внешним программированием при помощи конденсатора, подключаемого к выводу SS. Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонента в жестких рабочих условиях. ADP1762 выпускается в небольшом 16-выводном корпусе LFCSP, обеспечивая решение с самыми маленькими габаритами для различных областей применения.

Области применения

  • Стабилизация напряжения в чувствительных к шуму схемах включая радиотрансиверы, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), генераторы, управляемые напряжением (ГУН), а также интегральные схемы генераторов тактовых сигналов
  • Питание микросхем программируемой логики (FPGA) и цифровых сигнальных процессоров (DSP)
  • Медицина и здравоохранение
  • Промышленная и измерительная техника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP1762
ADP1762-0
ADP1762-0.9
ADP1762-0.95
ADP1762-1
ADP1762-1.0
ADP1762-1.1
ADP1762-1.2
ADP1762-1.25
ADP1762-1.3
ADP1762-1.5

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

ADP1762

Инструменты проектирования

Инструмент проектирования стабилизаторов напряжения ADIsimPower™

ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADP1762 Обсуждения

RE: Thermal resistance θJC and θJB for ADP1762
18 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
ADP1762 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.