Обзор
Особенности и преимущества
- Выходной ток 1 A, макс.
- Низкое входное напряжение питания
- VIN = 1.10 В - 1.98 В, не требует внешнего напряжения смещения
- Фиксированное выходное напряжение: различные версии VOUT_FIXED от 0.9 В до 1.5 В
- Регулируемое выходное напряжение: VOUT_ADJ = 0.5 В - 1.5 В
- Крайне низкий шум: 2 мкВ, ср.кв. в полосе 100 Гц - 100 кГц
- Спектральная плотность шума
- 4 нВ/√Гц на 10 кГц
- 3 нВ/√Гц на 100 кГц
- Малое падение напряжения: 30 мВ, тип. при нагрузке 1 A
- Рабочий потребляемый ток: 4.5 мА, тип. в отсутствие нагрузки
- Погрешность фиксированного выходного напряжения ±1.5% в диапазоне напряжений питания токов нагрузки и температуры
- Превосходный коэффициент ослабления пульсаций питания (PSRR)
- 67 дБ, тип. на 10 кГц при нагрузке 1 A
- 51 дБ, тип. на 100 кГц при нагрузке 1 A
- Превосходный переходный отклик на изменения тока нагрузки и входного напряжения
- Мягкий запуск для уменьшения броска входного тока
- Оптимизирован для работы с небольшими керамическими конденсаторами номиналом 10 мкФ
- Ограничение тока и защита от перегрева
- Индикатор “питание в норме”
- Вход разрешения с прецизионным порогом
- 16-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм
Подробнее о продукте
ADP1761 - это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO) и низким шумом. Он предназначен для работы с входными напряжениями в диапазоне от 1.10 В и обеспечивает повышенный КПД и выходной ток до 1 A без необходимости во внешнем напряжении смещения.
Благодаря малому падению напряжения (30 мВ, тип. при нагрузке 1 A) ADP1761 требует меньшего запаса по входному напряжению для поддержания стабилизации и обеспечения лучшего КПД.
ADP1761 оптимизирован для стабильной работы с миниатюрными керамическими выходными конденсаторами номиналом 10 мкФ. Стабилизатор обеспечивает оптимальный переходный отклик при минимальной занимаемой на печатной плате площади.
ADP1761 выпускается в вариантах с фиксированным выходным напряжением в диапазоне от 0.9 В до 1.5 В. Также имеется версия с регулируемым в диапазоне от 0.5 В до 1.5 В напряжением, которое управляется при помощи внешнего резистора, подключаемого между выводом VADJ и землей.
ADP1761 имеет функцию мягкого запуска с внешним программированием при помощи конденсатора, подключаемого к выводу SS. Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение компонента в жестких рабочих условиях. ADP1761 выпускается в небольшом 16-выводном корпусе LFCSP, обеспечивая решение с самыми маленькими габаритами для различных областей применения.
Области применения
- Стабилизация напряжения в чувствительных к шуму схемах включая радиотрансиверы, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), генераторы, управляемые напряжением (ГУН), а также интегральные схемы генераторов тактовых сигналов
- Питание микросхем программируемой логики (FPGA) и цифровых сигнальных процессоров (DSP)
- Медицина и здравоохранение
- Промышленная и измерительная техника
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADP1761 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.