Обзор

Особенности и преимущества

  • Варианты с регулируемым и фиксированным предельным током:
    Регулируемый до 4 A
    Фиксированный 3 A 
  • Диапазон входных напряжений: 2.5 В – 5.5 В 
  • Вариант с фиксированной частотой 650 кГц или 1.3 МГц 
  • Регулируемое выходное напряжение до 20 В
  • Регулируемый мягкий запуск 
  • Блокировка при просадке напряжения 
  • Отключение при перегреве 
  • 10-выводный корпус LFCSP, 3 мм ×3 мм 
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPower

Подробнее о продукте

ADP1614 – это повышающий импульсный преобразователь постоянного напряжения с интегрированным силовым ключом, способный обеспечивать выходное напряжение вплоть до 20 В. ADP1614 выпускается в варианте с регулируемым при помощи внешнего резистора предельным током и фиксированной частотой коммутации 650 кГц или 1.3 МГц. Также доступен вариант с фиксированным предельным током 3 A и выбираемой при помощи внешнего вывода частотой коммутации. Благодаря высоте корпуса 0.8 мм ADP1614 оптимально подходит для применения в условиях жестких ограничений на габариты, например, в портативных устройствах или жидкокристаллических дисплеях на тонкопленочных транзисторах (TFT ЖК-дисплеи).

ADP1614 работает в режиме управления током на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ), поддерживая КПД до 94%. Функция регулируемого мягкого запуска предотвращает броски входного тока при включении компонента. Архитектура с управлением током при помощи ШИМ обеспечивает превосходный переходный отклик, простую фильтрацию шума и возможность применения недорогих, компактных внешних катушек индуктивности и конденсаторов. К другим ключевым особенностям компонента относятся блокировка при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD) и вход разрешения, управляемый логическим сигналом.

ADP1614 выпускается в бессвинцовом, 10-выводном корпусе LFCSP (lead frame chip scale package).


Области применения

  • Формирование напряжения смещения TFT ЖК-дисплеев
  • Портативные устройства
  • Промышленное/измерительное оборудование

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP1614
ADP1614-1
ADP1614-1.3
ADP1614-650

Инструменты проектирования

ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ADP161x Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.