Обзор
Особенности и преимущества
- Изолятор LVDS с выдерживаемым напряжением 5 кВ, ср.кв. и 3.75 кВ, ср.кв.
- Соответствует требованиям стандарта LVDS TIA/EIA-644-A
- Несколько двухканальных конфигураций
- Быстродействие до 1.1 Гбит/c и низкое дрожание фазы
- Задержка распространения 4 нс, тип.
- Случайное дрожание фазы 2.6 пс ср.кв., тип.
- Полный размах дрожания фазы 90 пс, тип., на 1.1 Гбит/с
- Напряжение питания 2.5 В или 3.3 В
- Ослабление пульсаций питания -75 дБн
- Устойчивость к импульсным выбросам
- Защита от напряжения электростатического разряда на изоляционном барьере ±8 кВ в соответствии с IEC 61000-4-2
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
- Удовлетворяет требованиям EN55022 Class B к излучаемым помехам при передаче псевдослучайной последовательности со скоростью 1.1 Гбит/с (ожидается получение сертификата)
- Сертификация безопасности (20-выводный корпус SOIC_W)
- UL (на рассмотрении): 5000 В, ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о прохождении приемочных испытаний CSA 5A (на рассмотрении)
- Сертификат соответствия VDE (на рассмотрении)
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 424 В, пик.
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Поверхностный путь утечки/изоляционное расстояние 7.8 мм
Подробнее о продукте
ADN4654/ADN4655/ADN46561 – это буферы сигналов LVDS (низковольтных дифференциальных сигналов) с гальванической развязкой, поддерживающие быстродействие до 1.1 Гбит/c и малое дрожание фазы. Компоненты построены на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, усовершенствованной для работы с высокоскоростными сигналами, которая позволяет обеспечить гальваническую развязку драйверов и приемников LVDS стандарта TIA/EIA-644-A. С их помощью можно легко добавить функцию гальванической развязки в сигнальные цепочки, в которых используются сигналы LVDS.
ADN4654/ADN4655/ADN4656 поддерживают различные конфигурации каналов, а приемники LVDS в ADN4655 и ADN4656 обеспечивают отказоустойчивость, гарантируя достоверное состояние логической единицы на выходе соответствующего драйвера LVDS при неактивном входном сигнале, обрыве или коротком замыкании во входной цепи.
Для поддержания высокого быстродействия и малого дрожания фазы в схемах драйверов/приемников LVDS и изолятора применяется напряжение питания 2.5 В. Необходимое напряжение 2.5 В может быть сформировано из внешнего напряжения питания 3.3 В при помощи интегрированного стабилизатора с малым падением напряжения (LDO). Компонент полностью обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне и выпускается в 20-выводном широком корпусе SOIC_W с выдерживаемым среднеквадратическим напряжением изоляции 5 кВ или в 20-выводном корпусе SSOP с выдерживаемым среднеквадратическим напряжением изоляции 3.75 кВ.
Области применения
- Гальваническая развязка при передаче видеоизображений и графических данных
- Гальваническая развязка аналоговых входных интерфейсов (AFE)
- Гальваническая развязка в платах передачи данных
- Высокоскоростные каналы с гальванической развязкой тактового сигнала и данных
1 Защищены патентами США 5,952,849; 6,873,065; 6,903,578 и 7,075,329. Другие патентные заявки находятся на рассмотрении.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.