Обзор
Особенности и преимущества
- Изолятор LVDS с выдерживаемым напряжением 5 кВ, ср.кв.
- Соответствует требованиям стандарта LVDS TIA/EIA-644-A
- Несколько двухканальных конфигураций
- Быстродействие до 1.1 Гбит/c и низкое дрожание фазы
- Задержка распространения 4 нс, тип.
- Случайное дрожание фазы 2.6 пс ср.кв., тип.
- Полный размах дрожания фазы 90 пс, тип., на 1.1 Гбит/с
- Напряжение питания 2.5 В или 3.3 В
- Ослабление пульсаций питания -75 дБн
- Устойчивость к импульсным выбросам
- Защита от напряжения электростатического разряда на изоляционном барьере ±8 кВ в соответствии с IEC 61000-4-2
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
- Удовлетворяет требованиям EN55022 Class B к излучаемым помехам при передаче псевдослучайной последовательности со скоростью 1.1 Гбит/с (на рассмотрении)
- Сертификаты и стандарты безопасности (20-выводный корпус SOIC_W)
- UL (на рассмотрении): 5000 В, ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о прохождении приемочных испытаний CSA 5A (на рассмотрении)
- Сертификат соответствия VDE (на рассмотрении)
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 424 В, пик.
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Поверхностный путь утечки/изоляционное расстояние 7.8 мм
Подробнее о продукте
ADN4654/ADN4655/ADN46561 – это буферы сигналов LVDS (низковольтных дифференциальных сигналов) с гальванической развязкой, поддерживающие быстродействие до 1.1 Гбит/c и малое дрожание фазы. Компоненты построены на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, усовершенствованной для работы с высокоскоростными сигналами, которая позволяет обеспечить гальваническую развязку драйверов и приемников LVDS стандарта TIA/EIA-644-A. С их помощью можно легко добавить функцию гальванической развязки в сигнальные цепочки, в которых используются сигналы LVDS.
ADN4654/ADN4655/ADN4656 поддерживают различные конфигурации каналов, а приемники LVDS в ADN4655 и ADN4656 обеспечивают отказоустойчивость, гарантируя достоверное состояние логической единицы на выходе соответствующего драйвера LVDS при неактивном входном сигнале, обрыве или коротком замыкании во входной цепи.
Для поддержания высокого быстродействия и малого дрожания фазы в схемах драйверов/приемников LVDS и изолятора применяется напряжение питания 2.5 В. Необходимое напряжение 2.5 В может быть сформировано из внешнего напряжения питания 3.3 В при помощи интегрированного стабилизатора с малым падением напряжения (LDO). Компонент полностью обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне и выпускается в 20-выводном широком корпусе SOIC_W с выдерживаемым среднеквадратическим напряжением изоляции 5 кВ или в 20-выводном корпусе SSOP с выдерживаемым среднеквадратическим напряжением изоляции 3.75 кВ.
Области применения
- Гальваническая развязка при передачи видеоизображений и графических данных
- Гальваническая развязка аналоговых входных интерфейсов (AFE)
- Гальваническая развязка в платах передачи данных
- Высокоскоростные каналы с гальванической развязкой тактового сигнала и данных
1 Защищены патентами США 5,952,849; 6,873,065; 6,903,578 и 7,075,329. Другие патентные заявки находятся на рассмотрении.
Продукты
Области применения и технологии
- Связь
-
Контрольно-измерительные приборы
- Прецизионные анализаторы сигналов
- Прецизионные измерения
- Схемы питания для измерительных приборов
- Параметрические измерения
- Осциллографы и цифровые преобразователи сигналов
- Измерения для 5G
- Измерение и анализ импеданса
- Источники постоянного тока и источники питания
- Системы сбора данных
- Оборудование для тестирования систем связи
- Электронная контрольно-измерительная аппаратура
- Формовка и тестирование батарей питания
- Оборудование для автоматизированного тестирования
- Промышленная автоматика
- Медицинская электроника
- Потребительская электроника
- Технологии оснащения зданий
- Автомобильная электроника
- Авиация, космос, оборона
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADN4654 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.