Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Изолятор LVDS с выдерживаемым напряжением 5/3.75 кВ, ср.кв.
  • Соответствует требованиям стандарта LVDS TIA/EIA-644-A
  • Различные двухканальные конфигурации
  • Пропускная способность 600 Мбит/с и малое дрожание фазы
    • Задержка распространения 4.5 нс, макс.
    • Полный диапазон дрожания фазы 151 пс, макс. при 600 Мбит/с (псевдослучайная двоичная последовательность 223 − 1)
    • Расхождение длительности фронтов импульса 100 пс, макс.
    • Межканальное рассогласование 600 пс, макс. от устройства к устройству
  • Напряжения питания 2.5 В или 3.3 В
  • Ослабление пульсаций питания −75 дБн и устойчивость к импульсным выбросам
  • Защита от электростатического разряда через изоляционный барьер ±8 кВ в соответствии с IEC 61000-4-2
  • Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
  • Удовлетворяет требованиям EN55022 Class B к излучаемым помехам при передаче псевдослучайной двоичной последовательности со скоростью 600 Мбит/с или тактового сигнала с частотой 300 МГц
  • Сертификация безопасности (корпус 20-выводный SOIC )
    • UL: 5000 В, ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
    • Уведомление о прохождении приемочных испытаний CSA #5A;
    • Сертификат соответствия VDE
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 424 В, пик.
  • Отказоустойчивость за счет переключения выходных сигналов в высокое состояние при неподключенных или закороченных входах
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
  • Возможность выбора типа корпуса и изоляции
    • Выдерживаемое напряжение 3.75 кВ, ср.кв. для 20-выводного корпуса SSOP с высокой интеграцией
    • Выдерживаемое напряжение 5 кВ, ср.кв. для корпуса SOIC, минимальный воздушный зазор/поверхностный путь утечки 7.8 мм

Подробнее о продукте

ADN4650/ADN4651/ADN4652 – это буферы с гальванической развязкой для низковольтных дифференциальных сигналов (LVDS), поддерживающие работу с быстродействием до 600 Мбит/c и очень малым дрожанием фазы.

Компонент построен на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, усовершенствованной для работы с высокоскоростными сигналами, которая позволяет обеспечить гальваническую развязку драйверов и приемников LVDS стандарта TIA/EIA-644-A. С его помощью можно легко добавить функцию гальванической развязки в сигнальные цепочки, в которых используются сигналы LVDS.

ADN4651/ADN4652 поддерживают различные конфигурации каналов, а приемники LVDS обеспечивают отказоустойчивость, гарантируя достоверное состояние логической единицы на выходе соответствующего драйвера LVDS при неактивном входном сигнале, обрыве или коротком замыкании во входной цепи.

Для поддержания высокого быстродействия и малого дрожания фазы в схемах драйверов/приемников LVDS и изолятора применяется напряжение питания 2.5 В. Необходимое напряжение 2.5 В может быть сформировано из внешнего напряжения питания 3.3 В при помощи интегрированного стабилизатора с малым падением напряжения (LDO). Компонент полностью обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне и выпускается в 20-выводном широком корпусе SOIC с выдерживаемым среднеквадратическим напряжением 5 кВ или в 20-выводном корпусе SSOP с выдерживаемым среднеквадратическим напряжением 3.75 кВ.

Области применения

  • Гальваническая развязка аналоговых входных интерфейсов (AFE)
  • Гальваническая развязка в платах передачи данных
  • Высокоскоростные каналы с гальванической развязкой тактового сигнала и данных
  • Гальваническая развязка при передаче SPI с помощью LVDS

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADN4650 Обсуждения

RE: ADN465x for 100 Hz to 2kHz LVDS
9 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation
RE: Looking for alternate Part: ADN4650BRWZ-RL7
12 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation
RE: Isolate MIPI bus with ADN4650
23 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.