Обзор

Особенности и преимущества

  • DC to 4.25 Gbps per port NRZ data rate
  • Programmable receive equalization
  • Programmable transmit preemphasis/deemphasis
  • Low power: 130 mW per channel at 3.3 V (outputs enabled)
  • 16 × 16, fully differential, nonblocking array
  • Low jitter, typically 20 ps
  • Flexible I/O supply range
  • DC- or ac-coupled differential CML inputs
  • Programmable CML output levels
  • Per-lane input P/N pair inversion for routing ease
  • 50 Ω on-chip I/O termination
  • Supports 8b/10b, scrambled or uncoded NRZ data
  • See data sheet for additional Features

Подробнее о продукте

The ADN4604 is a 16 × 16 asynchronous, protocol agnostic, digital crosspoint switch, with 16 differential PECL-/CML-compatible inputs and 16 differential CML outputs.

The ADN4604 is optimized for nonreturn-to-zero (NRZ) signaling with data rates of up to 4.25 Gbps per port. Each port offers a fixed level of input equalization and programmable output swing and output preemphasis.

The ADN4604 nonblocking switch core implements a 16 × 16 crossbar and supports independent channel switching through the serial control interface. The ADN4604 has low latency and very low channel-to-channel skew.

An I2C® or SPI interface is used to control the device and provide access to advanced features, such as additional levels of preemphasis and output disable.

The ADN4604 is packaged in a 100-lead TQFP package and operates from −40°C to +85°C.

Applications

  • Fiber optic network switching
  • High speed serial backplane routing to OC-48 with FEC
  • XAUI: 10GBASE-KX4
  • Gigabit Ethernet over backplane: 1000BASE-KX
  • 1×, 2×, and 4× Fibre Channel
  • InfiniBand®
  • Digital video (HDMI, DVI, DisplayPort, 3G-/HD-/SD-SDI)
  • Data storage networks
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.