Обзор

Особенности и преимущества

  • Bias Current Range 4 mA to 200 mA
  • Monitor Photodiode Current 50 µA to 1200 µA
  • Closed-loop Control of Average Power
  • Laser Fail and Laser Degrade Alarms
  • Automatic Laser Shutdown (ALS)
  • Current parameter monitoring
  • -40°C to +85°C Temperature Range

Подробнее о продукте

The ADN2830 provides closed loop control of the average optical power of a continuous wave (CW) laser diode (LD) after initial factory setup. The control loop adjusts the laser Ibias to maintain a constant Back Facet Monitor Photo Diode (MPD) current and hence a constant laser optical power. The external PSET resistor is adjusted during factory set up to set the desired optical power. Programmable alarms are provided for laser fail (end of life) and laser degrade (impending fail).

The ADN2830 operates from a single power +5 V supply. It is available in 5mm x 5mm LFCSP-32 Lead Frame Chip Scale.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.