Обзор

Особенности и преимущества

  • Maximum conversion gain: 33 dB typical
  • Gain tuning range: 40 dB minimum
  • PSAT: 26 dBm typical for a gain = 23.5 dB and 19.5 dB
  • OIP3: 31 dBm typical for a gain = 23.5 dB and POUT = 16.5 dBm per tone
  • OP1dB: 25 dBm typical for a gain = 23.5 dB and 19.5 dB
  • Built-in power detector
  • Built-in envelope detector for LO nulling
  • Fully integrated, surface-mount, 50-terminal, 16.00 mm × 14.00 mm LGA_CAV package

Подробнее о продукте

The ADMV7320 is a fully integrated system in package (SiP), in phase/quadrature (I/Q) upconverter that operates between an intermediate frequency (IF) input range of dc and 2 GHz and a radio frequency (RF) output range of 81 GHz and 86 GHz. The device uses an image rejection mixer that is driven by a 6× local oscillator (LO) multiplier. The mixer RF output is followed by a variable gain amplifier (VGA) and a power amplifier (PA), providing a conversion gain of 33 dB typical. Differential I and Q mixer inputs are provided and can be driven with differential I and Q baseband waveforms for direct conversion applications. Alternatively, the inputs can be driven using an external 90° hybrid and two external 180 hybrids for single-ended applications.

The ADMV7320 comes in a fully integrated, surface-mount, 50-terminal, 16.00 mm × 14.00 mm, chip array small outline no lead cavity (LGA_CAV) package. The ADMV7320 operates over the −40°C to +85°C temperature range.

APPLICATIONS

  • E-band communication systems
  • High capacity wireless backhauls
  • Test and measurement
  • Aerospace and defense

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.