Альтернативные решения
Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон частот входа РЧ: 24 ГГц — 44 ГГц
- Два режима преобразования частоты
- Непосредственное преобразование из РЧ в квадратурный сигнал в основной полосе частот
- Перенос частоты вниз на комплексную ПЧ с подавлением зеркального канала
- Диапазон частот входа гетеродина: 5.4 ГГц — 10.25 ГГц
- Умножитель частоты гетеродина с коэффициентом 4x для формирования сигнала с частотой до 41 ГГц
- Согласованные с 50 Ом несимметричный вход РЧ и выходы комплексной ПЧ
- Возможность выбора между балансным 100-омным или несимметричным 50-омным входами гетеродина
- Балансный выход квадратурного сигнала с выходным импедансом 100 Ом и регулируемым уровнем выходного синфазного напряжения
- Оптимизация подавления зеркального канала
- Квадратичный детектор мощности для задания входной мощности смесителя
- Переменный аттенюатор для управления мощностью приемника
- Программируется через четырехпроводной интерфейс SPI
- 32-контактный корпус LGA, 5 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
ADMV1014 — это производимый по кремниево-германиевой (SiGe) технологии широкополосный преобразователь с понижением частоты диапазона СВЧ, который оптимизирован для применения в радиорелейных линиях, работающих в полосе частот от 24 ГГц до 44 ГГц.
Преобразователь предоставляет два режима переноса частоты. Компонент может осуществлять непосредственную квадратурную демодуляцию с формированием синфазного (I) и квадратурного (Q) выходных сигналов в основной полосе частот, либо перенос частоты вниз на комплексную промежуточную частоту (ПЧ) с подавлением зеркального канала. Выходные квадратурные сигналы в основной полосе частот могут иметь связь по постоянному току или, что более типично, по переменному току с достаточно низкой граничной частотой среза для поддержания адекватной погрешности демодуляции. При помощи интерфейса последовательного порта SPI пользователь может осуществлять плавную регулировку фазы квадратурных сигналов для оптимизации качества демодуляции. Также имеется возможность отключить выходы основной полосы частот и пропустить квадратурные сигналы через интегрированный на кристалле активный балун для формирования двух несимметричных выходных сигналов комплексной ПЧ в любой части диапазона частот от 800 МГц до 6000 МГц. При использовании в качестве преобразователя с подавлением зеркального канала типичное подавление нежелательной полосы составляет более 30 дБн по отношению к полезной полосе. ADMV1014 имеет конфигурируемый каскад сигнала гетеродина (local oscillator, LO) с поддержкой умножения частоты на 4, что позволяет работать с частотами гетеродина до 41 ГГц и перекрывать диапазон частот входного радиочастотного (РЧ) сигнала от 24 ГГц до 44 ГГц. Для мониторинга уровней мощности на входах смесителя компонент содержит квадратичный детектор мощности. Выходной сигнал детектора может быть использован для управления переменным аттенюатором на входе РЧ в контуре обратной связи, образуемом при помощи внешней схемы интегратора ошибки на базе операционного усилителя.
Преобразователь ADMV1014 выпускается в компактном корпусе LGA с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 5 мм × 5 мм. Рабочий температурный диапазон корпуса составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Приемники радиорелейных линий диапазона СВЧ
- Радиолокационные системы и средства радиоэлектронной борьбы
- Измерительная техника, оборудование автоматического тестирования
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADMV1014 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADMV1014 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.