Альтернативные решения
Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Wideband RF input frequency range: 24 GHz to 44 GHz
- 2 upconversion modes
- Direct conversion from baseband I/Q to RF
- Single-sideband upconversion from real IF
- LO input frequency range: 5.4 GHz to 10.25 GHz
- LO quadrupler for up to 41 GHz
- Matched 50 Ω single-ended RF output and IF inputs
- Option between matched 100 Ω balanced or 50 Ω single-ended LO inputs
- 100 Ω balanced baseband inputs
- Sideband suppression and carrier feedthrough optimization
- Variable attenuator for transceiver power control
- Programmable via 4-wire SPI interface
- 40-terminal land grid array package (LGA)
Подробнее о продукте
The ADMV1013 is a wideband, microwave upconverter optimized for point to point microwave radio designs operating in the 24 GHz to 44 GHz radio frequency (RF) range.
The upconverter offers two modes of frequency translation. The device is capable of direct conversion to RF from baseband in-phase quadrature (I/Q) input signals, as well as single-sideband (SSB) upconversion from complex intermediate frequency (IF) inputs. The baseband I/Q input path can be disabled and modulated complex IF signals, anywhere from 0.8 GHz to 6.0 GHz, can be inserted in the IF path and upconverted to 24 GHz to 44 GHz while suppressing the unwanted sideband by typically better than 26 dBc. The serial port interface (SPI) allows adjustment of the quadrature phase and mixer gate voltage to allow optimum sideband suppression and local oscillator (LO) nulling. In addition, the SPI interface allows powering down the output envelope detector to reduce power consumption.
The ADMV1013 upconverter comes in a 40-terminal land grid array package (LGA) package. The ADMV1013 operates over the −40°C to +85°C case temperature range.
Applications
- Point to point microwave radios
- Radar, electronic warfare systems
- Instrumentation, automatic test equipment (ATE)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADMV1013 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые ADC/DAC
- For high speed, high bandwidth, high dynamic range, best in class power and high performance applications: AD9174, AD9172.
Рекомендуемые IF Amps
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADMV1013 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.