Обзор

Особенности и преимущества

  • Upgrade for ADM696/ADM697
  • Specified Over Temperature
  • Adjustable Low Line Voltage Monitor
  • Power OK/Reset Time Delay
  • Reset Assertion Down to 1 V VCC
  • Watchdog Timer—100 ms, 1.6 s, or Adjustable
  • Low Switch On Resistance
  • 0.7 Ω Normal, 7 Ω in Backup
  • 400 nA Standby Current
  • Automatic Battery Backup Switching (ADM8696)
  • Fast On-Board Gating of Chip Enable Signals (ADM8697)
  • Voltage Monitor for Power Fail or Low Battery Warning
  • Also Available in TSSOP Package
  • Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The ADM8696/ADM8697 supervisory circuits offer complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include µP reset, backup battery switchover, watchdog timer, CMOS RAM write protection and power failure warning.

The ADM8696/ADM8697 are available in 16-pin DIP and small outline packages (including TSSOP) and provide the following functions:

  • Power-On Reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The RESET voltage threshold is adjustable using an external voltage divider. The RESET output remains operational with VCC as low as 1 V.
  • A Reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within specified time.
  • Separate watchdog timeout and low line status outputs.
  • Adjustable reset and watchdog timeout periods.
  • A 1.3 V threshold detector for power fail warning, low battery detection or to monitor a power supply other than VCC.
  • Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS micro-processor or other low power logic (ADM8696).
  • Write protection of CMOS RAM or EEPROM (ADM8697).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADM8697 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь