Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Соответствие TIA/EIA RS-485 во всем диапазоне напряжений питания 
  • Диапазон рабочих напряжений VCC от 3.0 В до 5.5 В
  • Напряжение питания логических схем ввода/вывода от 1.62 В до 5.5 В
  • Защита от электростатического разряда на выводах шины
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12 кВ, контактный разряд
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12 кВ, бесконтактный разряд
    • Модель человеческого тела ≥ ±30 кВ
  • Полная поддержка горячей замены (включение/отключение питания без бросков напряжения)
  • Высокая скорость передачи данных 50 Мбит/с (ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
  • Пониженная скорость передачи данных 500 кбит/с для длинных кабелей (ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E)
  • Гарантированная отказоустойчивость приемника при коротком замыкании, обрыве цепи и статическом состоянии шины
  • Расширенный температурный диапазон до 125°C
  • Совместимость с Profibus при VCC ≥ 4.5 В
  • Дуплексный и полудуплексный режимы
  • Возможность подключения к шине до 128 узлов
  • Компактные корпуса
    • 10-выводный LFCSP, 3 мм × 3 мм
    • 8- и 10-выводные MSOP
    • 8- и 14-выводные узкий SOIC
Соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание ADM3065E-EP/ADM3066E-EP/ADM3067E-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу

Подробнее о продукте

ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E – это приемопередатчики (трансиверы) RS-485 с диапазоном рабочих напряжений 3.0 В - 5.5 В и защитой от напряжения электростатического разряда, которая позволяет выдерживать контактный разряд до ±12 кВ на выводах шины без “защелкивания” (фиксации состояния) или повреждения. Компоненты ADM3062E/ADM3064E/ADM3066E/ADM3068E имеют отдельный вывод напряжения питания логического интерфейса VIO, благодаря которому цифровой интерфейс может работать с уровнями от 1.62 В.

Трансиверы ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E могут применяться для высокоскоростной (50 Мбит/с) двунаправленной передачи данных по многоточечной шине. ADM3061E/ ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ ADM3067E/ADM3068E обладают входным импедансом, равным ¼ единичной нагрузки, что позволяет подключать к шине до 128 трансиверов. Модели ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E обладают теми же особенностями, что и модели ADM3065E/ADM3066E/ ADM3067E/ADM3068E, но имеют пониженную скорость передачи данных 500 кбит/с для работы с длинными кабелями.

Полудуплексные трансиверы RS-485 ADM3061E/ADM3062E/ADM3065E/ADM3066E полностью совместимы со стандартом Profibus® с повышенным дифференциальным напряжением шины 2.1 В при VCC ≥ 4.5 В. ADM3063E/ADM3064E/ADM3067E/ADM3068E являются дуплексными трансиверами RS-485.

Трансиверы RS-485 выпускаются в разнообразных компактных корпусах, включая 10-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм, 8-выводный корпус MSOP, 3 мм × 3 мм, 10-выводный корпус MSOP, 3 мм × 3 мм, и 8-выводный или 14-выводный узкий корпус SOIC. Доступны модели с рабочим температурным диапазоном от −40°C до +125°C и от −40°C до +85°C.

Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности при конфликтах на шине или закорачивании выхода. Если в условиях внештатной ситуации внутренняя схема драйвера детектирует значительный рост температуры, она переключает выход драйвера в высокоимпедансное состояние.

ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E гарантированно поддерживают напряжение высокого логического уровня на выходе приемника при коротком замыкании на входах приемника, обрыве цепи или подключении приемника к нагруженной линии передачи без активных драйверов.

Области применения

  • Промышленные шины передачи данных
  • Управление технологическими процессами
  • Автоматизация в помещениях
  • Сети Profibus
  • Приводы управления электродвигателями

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.