Обзор
Особенности и преимущества
- Соответствие TIA/EIA RS-485 во всем диапазоне напряжений питания
- Диапазон рабочих напряжений VCC от 3.0 В до 5.5 В
- Напряжение питания логических схем ввода/вывода от 1.62 В до 5.5 В
- Защита от электростатического разряда на выводах шины
- IEC 61000-4-2 ≥ ±12 кВ, контактный разряд
- IEC 61000-4-2 ≥ ±12 кВ, бесконтактный разряд
- Модель человеческого тела ≥ ±30 кВ
- Полная поддержка горячей замены (включение/отключение питания без бросков напряжения)
- Высокая скорость передачи данных 50 Мбит/с (ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
- Пониженная скорость передачи данных 500 кбит/с для длинных кабелей (ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E)
- Гарантированная отказоустойчивость приемника при коротком замыкании, обрыве цепи и статическом состоянии шины
- Расширенный температурный диапазон до 125°C
- Совместимость с Profibus при VCC ≥ 4.5 В
- Полудуплексный режим
- Возможность подключения к шине до 128 узлов
- Компактные корпуса
- 10-выводный LFCSP, 3 мм × 3 мм
- 8- и 10-выводные MSOP
- 8-выводный и 14-выводный узкий SOIC
- Загрузите техническое описание ADM3065E-EP/ADM3066E-EP/ADM3067E-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
Подробнее о продукте
ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E – это приемопередатчики (трансиверы) RS-485 с диапазоном рабочих напряжений 3.0 В - 5.5 В и защитой от напряжения электростатического разряда, которая позволяет выдерживать контактный разряд до ±12 кВ на выводах шины без “защелкивания” (фиксации состояния) или повреждения. Компоненты ADM3062E/ADM3064E/ADM3066E/ADM3068E имеют отдельный вывод напряжения питания логического интерфейса VIO, благодаря которому цифровой интерфейс может работать с уровнями от 1.62 В.
Трансиверы ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E могут применяться для высокоскоростной (50 Мбит/с) двунаправленной передачи данных по многоточечной шине. ADM3061E/ ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ ADM3067E/ADM3068E обладают входным импедансом, равным ¼ единичной нагрузки, что позволяет подключать к шине до 128 трансиверов. Модели ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E обладают теми же особенностями, что и модели ADM3065E/ADM3066E/ ADM3067E/ADM3068E, но имеют пониженную скорость передачи данных 500 кбит/с для работы с длинными кабелями.
Полудуплексные трансиверы RS-485 ADM3061E/ADM3062E/ADM3065E/ADM3066E полностью совместимы со стандартом Profibus® с повышенным дифференциальным напряжением шины 2.1 В при VCC ≥ 4.5 В. ADM3063E/ADM3064E/ADM3067E/ADM3068E являются дуплексными трансиверами RS-485.
Трансиверы RS-485 выпускаются в разнообразных компактных корпусах, включая 10-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм, 8-выводный корпус MSOP, 3 мм × 3 мм, 10-выводный корпус MSOP, 3 мм × 3 мм, и 8-выводный или 14-выводный узкий корпус SOIC_N. Доступны модели с рабочим температурным диапазоном от −40°C до +125°C и от −40°C до +85°C.
Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности при конфликтах на шине или закорачивании выхода. Если в условиях внештатной ситуации внутренняя схема драйвера детектирует значительный рост температуры, она переключает выход драйвера в высокоимпедансное состояние.
ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E гарантированно поддерживают напряжение высокого логического уровня на выходе приемника при коротком замыкании на входах приемника, обрыве цепи или подключении приемника к нагруженной линии передачи без активных драйверов.
Области применения
- Промышленные шины передачи данных
- Управление технологическими процессами
- Автоматизация в помещениях
- Сети Profibus
- Приводы управления электродвигателями
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADM3066E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.