Обзор

Особенности и преимущества

  • Соответствие TIA/EIA RS-485 во всем диапазоне напряжений питания 
  • Диапазон рабочих напряжений VCC от 3.0 В до 5.5 В
  • Напряжение питания логических схем ввода/вывода от 1.62 В до 5.5 В
  • Защита от электростатического разряда на выводах шины
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12 кВ, контактный разряд
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12 кВ, бесконтактный разряд
    • Модель человеческого тела ≥ ±30 кВ
  • Полная поддержка горячей замены (включение/отключение питания без бросков напряжения)
  • Высокая скорость передачи данных 50 Мбит/с (ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
  • Пониженная скорость передачи данных 500 кбит/с для длинных кабелей (ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E)
  • Гарантированная отказоустойчивость приемника при коротком замыкании, обрыве цепи и статическом состоянии шины
  • Расширенный температурный диапазон до 125°C
  • Совместимость с Profibus при VCC ≥ 4.5 В
  • Полудуплексный режим
  • Возможность подключения к шине до 128 узлов
  • Компактные корпуса
    • 10-выводный LFCSP, 3 мм × 3 мм
    • 8- и 10-выводные MSOP
    • 8-выводный и 14-выводный узкий SOIC 

Подробнее о продукте

ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E – это приемопередатчики (трансиверы) RS-485 с диапазоном рабочих напряжений 3.0 В - 5.5 В и защитой от напряжения электростатического разряда, которая позволяет выдерживать контактный разряд до ±12 кВ на выводах шины без “защелкивания” (фиксации состояния) или повреждения. Компоненты ADM3062E/ADM3064E/ADM3066E/ADM3068E имеют отдельный вывод напряжения питания логического интерфейса VIO, благодаря которому цифровой интерфейс может работать с уровнями от 1.62 В.

Трансиверы ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E могут применяться для высокоскоростной (50 Мбит/с) двунаправленной передачи данных по многоточечной шине. ADM3061E/ ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ ADM3067E/ADM3068E обладают входным импедансом, равным ¼ единичной нагрузки, что позволяет подключать к шине до 128 трансиверов. Модели ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E обладают теми же особенностями, что и модели ADM3065E/ADM3066E/ ADM3067E/ADM3068E, но имеют пониженную скорость передачи данных 500 кбит/с для работы с длинными кабелями.

Полудуплексные трансиверы RS-485 ADM3061E/ADM3062E/ADM3065E/ADM3066E полностью совместимы со стандартом Profibus® с повышенным дифференциальным напряжением шины 2.1 В при VCC ≥ 4.5 В. ADM3063E/ADM3064E/ADM3067E/ADM3068E являются дуплексными трансиверами RS-485.

Трансиверы RS-485 выпускаются в разнообразных компактных корпусах, включая 10-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм, 8-выводный корпус MSOP, 3 мм × 3 мм, 10-выводный корпус MSOP, 3 мм × 3 мм, и 8-выводный или 14-выводный узкий корпус SOIC_N. Доступны модели с рабочим температурным диапазоном от −40°C до +125°C и от −40°C до +85°C.

Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности при конфликтах на шине или закорачивании выхода. Если в условиях внештатной ситуации внутренняя схема драйвера детектирует значительный рост температуры, она переключает выход драйвера в высокоимпедансное состояние.

ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E гарантированно поддерживают напряжение высокого логического уровня на выходе приемника при коротком замыкании на входах приемника, обрыве цепи или подключении приемника к нагруженной линии передачи без активных драйверов.

Области применения

  • Промышленные шины передачи данных
  • Управление технологическими процессами
  • Автоматизация в помещениях
  • Сети Profibus
  • Приводы управления электродвигателями

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь