Обзор

Особенности и преимущества

  • Приемопередатчик CAN с гальванической развязкой сигналов, выдерживаемое напряжение 5.7 кВ, ср.кв.
  • Диапазон напряжений питания на стороне логики от 1.7 В до 5.5 В
  • Диапазон напряжений питания на стороне шины от 4.5 В до 5.5 В
  • Соответствует требованиям ISO 11898-2: 2016 CAN-FD
  • Скорости передачи данных до 12 Мбит/с для CAN-FD
  • Малая задержка распространения: 145 нс, макс.
  • Расширенный диапазон синфазных напряжений: ±25 В
  • Защита от отказов на линиях шины (CANH, CANL) до ±40 В
  • Удовлетворяет требованиям EN55022, Class B с запасом 6 дБ
  • Стандарты и сертификаты безопасности
    • Сертификат соответствия VDE, VDE V 0884-10 (на рассмотрении)
    • UL: 5700 5700 В, ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577 (на рассмотрении)
    • Уведомление о прохождении приемочных испытаний CSA 5A при 5 кВ, ср.кв.
  • IEC 60950, IEC 61010 (на рассмотрении)
  • Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: ≥75 кВ/мкс
  • Промышленный температурный диапазон: от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

ADM3050E – это высокопроизводительный приемопередатчик физического уровня интерфейса CAN (controller area network), который обеспечивает гальваническую развязку с выдерживаемым напряжением изоляции 5.7 кВ, ср.кв., и обладает базовым набором функциональных возможностей. ADM3050E полностью удовлетворяет требованиям стандарта CAN-FD ISO 11898-2: 2016 и способен работать со скоростями передачи данных до 12 Мбит/с.

Компонент построен на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, которая позволила объединить двухканальный изолятор и приемопередатчик CAN в одном корпусе SOIC для поверхностного монтажа. ADM3050E обеспечивает гальваническую развязку между контроллером CAN и физическим уровнем шины в системах с интерфейсами CAN и CAN-FD. Благодаря пройденным сертификационным испытаниям на выдерживаемое среднеквадратическое напряжение гальванической развязки 5.7 кВ, пиковое рабочее напряжение изоляции 849 В и устойчивость к броскам напряжения до 12.8 кВ, ADM3050E гарантированно удовлетворяет требованиям к гальванической развязке в различных областях применения.

Малые задержки распространения и расширенный до ±25 В диапазон синфазных напряжений позволяют поддерживать устойчивую передачу данных при большей длине кабелей шины. Функция доминантного таймаута дает защиту от запирания шины в условиях отказа, а функции токоограничения и отключения при перегреве защищают от токов короткого замыкания. Выводы входа и выхода шины CAN имеют защиту от напряжений до ±40 В для предотвращения выхода из строя при случайном подключении к напряжению питания шины +24 В. Компонент полностью обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • CANOpen, DeviceNet и другие варианты реализации шины CAN
  • Промышленная автоматика
  • Управление технологическими процессами и домовая автоматика
  • Транспорт и инфраструктура

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADM3050E Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.