Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Трансивер RS-485/RS-422 с гальванической развязкой, 5 кВ ср.кв.
- Защита от повышенных напряжений на выводах RS-485: ±42 В, пик.
- Сертифицированная защита в соответствии со стандартами Level 4 на выводах шины RS-485 A и B
- Защита от бросков напряжения в соответствии с IEC 61000-4-5 (±4 кВ)
- Защита от коротких электрических импульсов в соответствии с IEC 61000-4-4 (±2 кВ)
- Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC 61000-4-2
- По методу контактного разряда ±8 кВ
- По методу воздушного разряда ±15 кВ
- Устойчивость к проводимым высокочастотным (ВЧ) помехам в соответствии с МЭК 61000-4-6 (10 В/м ср.кв.)
- Устойчивость к помехам через изолирующий барьер в соответствии с МЭК 61000-4-x
- Защита от электростатического разряда в соответствии с МЭК 61000-4-2, защита от коротких электрических импульсов в соответствии с МЭК 61000-4-4, защита от бросков напряжения в соответствии с МЭК 61000-4-5, устойчивость к проводимым ВЧ-помехам в соответствии с МЭК 61000-4-6, устойчивость к излучаемым помехам в соответствии с МЭК 61000-4-3, устойчивость к магнитным помехам в соответствии с МЭК 61000-4-8
- Защита от электростатического разряда на линиях A и B шины RS-485 в соответствии с моделью человеческого тела >±30 кВ
- Сертификаты безопасности и одобрение регулирующих органов (ожидаются)
- Уведомление о приемке компонентов CSA 5A, DIN V VDE V 0884-10, UL 1577, CQC11-471543-2012
- Соответствие набору стандартов TIA/EIA для шин RS-485/RS-422 во всем диапазоне напряжения питания
- Диапазон рабочего напряжения от 3 В до 5,5 В на шине питания VDD2
- Диапазон рабочего напряжения от 1,7 В до 5,5 В на шине питания логики VDD1
- Диапазон синфазного входного напряжения от -25 В до +25 В
- Высокая устойчивость к синфазным переходным процессам >75 кВ/мкс
- Высокая помехозащищенность (протестировано в соответствии с МЭК 62132-4)
- Уровень излучаемых помех меньше на 6 дБмкВ/м чем уровень, определенный стандартом EN55022 Class B
- Защита от короткого замыкания, обрыва цепи и неподключенного входа приемника
- Поддерживает 256 узлов шины (входной импеданс приемника 96 кОм)
- Имеются варианты с температурным диапазоном от -40 °C до +125 °C
- Включение и отключение без выбросов напряжения (для «горячей» замены)
- Загрузите техническое описание ADM2795E-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/17611 DSCC
Подробнее о продукте
ADM2795E - это трансивер RS-485 с гальванической развязкой сигналов (выдерживаемое напряжение 5 кВ, ср.кв.), обладающий защитой от повышенного напряжения до ±42 В (пиковое значение) на выводах шины RS-485. Этот компонент, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, сочетает в одном корпусе трехканальный изолятор, трансивер RS-485 и схему защиты от электрических импульсов. В трансивере RS-485/RS-422 ADM2795E интегрирована защита от бросков напряжения до ±4 кВ на выводах шины RS-485 (А и В) в соответствии с требованиями IEC 61000-4-5 Level 4. Компонент также имеет защиту от коротких электрических импульсов до ±2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 Level 4 и защиту от электростатического разряда на выводах шины в соответствии с IEC 61000-4-2 Level 4, позволяющую выдерживать напряжения до ±15 кВ без “защелкивания” (фиксации состояния). Компонент имеет расширенный диапазон входных синфазных напряжений ±25 В для повышения надежности передачи данных в условиях повышенного шума. ADM2795E способен работать с широким диапазоном напряжений питания. Диапазон напряжений питания VDD1 составляет от 1.7 В до 5.5 В, что позволяет обеспечивать интерфейс с низковольтными логическими схемами. ADM2795E полностью соответствует требованиям стандарта TIA/EIA RS-485/RS-422 при работе с напряжениями питания VDD2 в диапазоне от 3 В до 5.5 В. Компонент обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в расширенном рабочем температурном диапазоне от −40°C до +125°C и выпускается в широком 16-выводном корпусе SOIC.
Области применения
- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)
- Промышленные шины передачи данных
- Автоматизация помещений
- Включение/отключение питания в сетях инженерных коммуникаций (горячая замена)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (4)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.