Обзор

Особенности и преимущества

  • Полноценное решение для контроля и управления последовательностью включения и отключения шин питания в количестве до 10 штук на устройство
  • Шина для подключения других микросхем упрощает подключение нескольких ADM1260 и организацию подачи питания системы
    • Поддерживает до 4 устройств
  • Энергонезависимая память типа «черный ящик» для записи 16 случаев сбоя по питанию
  • 10 детекторов сбоя по питанию позволяют контролировать шины питания
    • Погрешность измерения всех напряжений менее 0,5% при температуре 25 °C
    • Погрешность измерения всех напряжений менее 1% при любых температурах
  • 5 выбираемых входных аттенюаторов обеспечивают контроль шин питания
    • 14,4 В на канале VH и 6,0 В на каналах VP1 - VP4 (VPx)
  • 5 двухфункциональных входов: VX1 - VX5 (VXx)
    • Высокоимпедансный вход для питания детектора сбоев по питанию с пороговыми значениями напряжения от 0,573 В до 1,375 В
    • Логический вход общего назначения
  • Для получения дополнительных сведений обо всех функциях ознакомьтесь с технической документацией

Подробнее о продукте

ADM1260 Super Sequencer® представляет собой конфигурируемое устройство контроля/управления последовательностью включения/отключения питания, которое является однокристальным решением для контроля и организации подачи питания в системах с несколькими шинами питания.

Высокоскоростная шина (ICB) позволяет легко подключать друг к другу несколько микросхем. Благодаря этому можно создать систему, способную организовывать последовательность включения/отключения шин в количестве до 40 штук и контролировать до 37 шин питания. Используя программное обеспечение ADI Power Studio™, пользователь сможет контролировать работу шины ICB, благодаря чему несколько устройств могут работать как единый виртуальный секвенсор.

Помимо этих функций, ADM1260 имеет 12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и шесть 8-битных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) с выходом по напряжению. С помощью АЦП и ЦАП можно реализовать замкнутую систему контроля запаса по напряжению, которая позволяет регулировать напряжение питания путем изменения напряжения узла обратной связи или опорного напряжения DC/DC преобразователя с помощью выходов ЦАП.

Контроль запаса по напряжению можно реализовать с использованием минимального количества внешних компонентов. Контур контроля запаса по напряжению может использоваться для внутрисхемного тестирования платы во время стадии производства (например, для проверки работоспособности платы при изменении напряжения питания на -5% от номинального значения), или его можно использовать динамически для точного управления выходным напряжением DC/DC преобразователя.

Это устройство также имеет до 10 программируемых входов для выявления пониженного напряжения, перенапряжения или выхода напряжения из допустимых диапазонов для шин питания в количестве до 10 штук. Кроме того, 10 программируемых выходов могут использоваться в качестве логических разрешающих выходов. Шесть из этих программируемых выходов могут также обеспечивать выходное напряжение до 12 В для управления затвором N-канального МОП-транзистора, который может быть установлен в тракте питания.

Логическим ядром устройства является механизм организации последовательности подачи питания (SE). Этот механизм на основе конечного автомата обеспечивает до 61 различных состояний. Такой механизм позволяет организовывать различные последовательности включения и выключения выходов в зависимости от состояния входов.

Данный компонент имеет блок энергонезависимой памяти (EEPROM), который может использоваться для хранения определенной пользователем информации, а также он может хранить записи о сбоях, которые записываются механизмом организации последовательности подачи питания при возникновении конкретного сбоя по питанию или при определенной последовательности, как это будет определено пользователем.

Это устройство управляется посредством данных конфигурации, которые можно записать в EEPROM. Вся конфигурационная информация может быть записана с помощью программного пакета ADI Power Studio с интуитивно понятным графическим интерфейсом пользователя (GUI), предоставляемого Analog Devices Inc.

Области применения

  • Центральные офисные системы
  • Серверы и маршрутизаторы
  • Системные линейные карты с несколькими шинами питания
  • Системы организации последовательности подачи питания для цифровых сигнальных процессоров (DSP) и программируемых вентильных матриц (FPGA)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADI Power Studio

ADI Power Studio® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает работу с продуктами Super Sequencer® компании Analog Devices.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.