Обзор

Особенности и преимущества

  • Controls supply rails from 2.7 V to 16.5 V
  • Allows protected board removal and insertion to a live backplane
  • External sense resistor provides adjustable analog current limit with circuit breaker
  • Peak fault current limited with fast response
  • Charge pumped gate drive for external N-FET switch
  • Power-fail comparator
  • Automatic retry or latch-off during current fault 
  • Undervoltage lockout  
  • 8-lead, TSOT package

Подробнее о продукте

The ADM1172 is a hot swap controller that safely enables a printed circuit board to be removed and inserted to a live backplane. This is achieved using an external N-channel power MOSFET with a current control loop that monitors the load current through a sense resistor. An internal charge pump is used to enhance the gate of the N-channel FET. When an overcurrent condition is detected, the gate voltage of the FET is reduced to limit the current flowing through the sense resistor. During an overcurrent condition, the TIMER pin capacitor determines the amount of time the FET remains at a current limiting mode of operation until it is shut down. The ON (ON-CLR) pin is the enable input for the device and can be used to monitor the input supply voltage. The ADM1172 operates with a supply voltage ranging from 2.7 V to 16.5 V.

The ADM1172 also features a power-fail comparator. The voltage on the PFI pin is compared with an internal 0.6 V reference, and the output of this comparator is presented on the PFO pin. This device is available in two options: the ADM1172-1 with automatic retry for overcurrent fault and the ADM1172-2 with latch-off for an overcurrent fault. Toggling the ON (ON-CLR) pin resets a latched fault. The ADM1172 is packaged in an 8-lead TSOT.

Applications

  • Hot swap board insertion: line cards, raid systems
  • Industrial high-side switches/circuit breakers
  • Electronic circuit breakers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.