Обзор

Особенности и преимущества

  • OP1dB: 18 dBm (typical at 7 GHz to 12 GHz)
  • PSAT: 22 dBm (typical at 7 GHz to 12 GHz)
  • Gain: 12 dB (typical at 7 GHz to 12 GHz)
  • OIP3: 30 dBm typical
  • Phase noise: −172 dBc/Hz at 10 kHz offset
  • Supply voltage: 5 V at 74 mA
  • 6-lead, 2 mm × 2 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADL8150 is a self biased gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), heterojunction bipolar transistor (HBT), low phase noise amplifier that operates from 6 GHz to 14 GHz. The amplifier provides 12 dB of typical signal gain, 18 dBm output power at 1 dB gain compression (OP1dB), and a typical output third-order intercept (OIP3) of 30 dBm. The amplifier requires 74 mA from a 5 V collector supply voltage.

The ADL8150 also features inputs and outputs (I/Os) that are internally matched to 50 Ω, and facilitates integration into multichip modules (MCMs). Note that throughout the data sheet, multifunction pins, such as RFOUT/VCC, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, RFOUT, when only that function is relevant.

Applications

  • Military and space
  • Test instrumentation
  • Communications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.