Обзор

Особенности и преимущества

  • Transmit VGA for RF DAC, transceiver, and SoC to power amplifier interface
  • RF output frequency range: 500 MHz to 1000 MHz
  • Internal balun with bias tee to supply RF DAC outputs
  • Integrated VVA attenuation range with on-chip DAC: 20.5 dB
  • 2-stage high linearity amplifiers
  • RF DSA attenuation range: 14 dB with 0.45 dB step resolution
  • 50 Ω differential inputs and 50 Ω single-ended output
  • Fully programmable via a 4-wire SPI
  • Single 5 V supply
  • 38-terminal, 10.5 mm × 5.5 mm LGA

Подробнее о продукте

The ADL6316 is a transmit variable gain amplifier (VGA) that provides an interface from radio frequency digital-to-analog converters (RF DACs), transceivers, and systems on a chip (SoC) to power amplifiers. Integrated balun and hybrid couplers allow high performance RF capability in the frequency range of 500 MHz to 1000 MHz.

To optimize performance vs. power level, the ADL6316 includes a voltage variable attenuator (VVA), high linearity amplifiers, and a digital step attenuator (DSA). All of the devices integrated into the ADL6316 are programmable via a 4-wire serial port interface (SPI).

The ADL6316 is manufactured on an advanced silicon germanium (SiGe), bipolar complementary metal-oxide semiconductor (BiCMOS) process.

Applications

  • 2G/3G/4G/long-term evolution (LTE) in FDD/TDD broadband communication systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

API Device Drivers

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed RF Products” and choose the desired API product package. You will receive an email notification once the software is provided to you.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.