Обзор

Особенности и преимущества

  • Ширина полосы по уровню −3 дБ: 4.3 ГГц
  • Режимы высокой производительности (HP), низкой мощности (LP) и пониженного энергопотребления
  • Предустановленный коэффициент усиления 20 дБ может быть уменьшен при помощи внешних резисторов
  • Межканальное рассогласование коэффициентов усиления: 0.04 дБ на 500 МГц
  • Межканальное рассогласование фазы: 0.6° на 500 МГц
  • Преобразование дифференциального или несимметричного входного сигнала в дифференциальный выходной сигнал
  • Внутренняя связь по постоянному току для входной и выходной цепи
  • Малошумящий входной каскад: коэффициент шума 7.4 дБ на 500 МГц
  • Низкие искажения в широкой полосе при питании 5 В, режим HP, размах сигнала 2 В
    • 200 МГц: −94 дБн (HD2), −103 дБн (HD3)
    • 500 МГц: −82 дБн (HD2), −82 дБн (HD3)
  • Малый уровень искажений на несимметричном входе
  • Скорость нарастания: 20 В/нс
  • Поддерживает низкий уровень искажений выходного синфазного напряжения до 1,25 В
  • Однополярное питание: 3.3 В или 5 В
  • Низкий потребляемый ток: 148 мА при 5 В (режим HP ), и 80 мА при 3.3 В (режим LP)

Подробнее о продукте

ADL5567 – это высококачественный, двухканальный дифференциальный усилитель, который оптимизирован для работы сигналами промежуточной частоты (ПЧ) и сигналами в полосе модулирующих частот. Усилитель обладает низким шумом (1.29 нВ/√Гц) и превосходными показателями искажений в широкой полосе частот, что делает его идеальным драйвером для быстродействующих 16-разрядных аналого-цифровых преобразователей (АЦП). ADL5567 идеально подходит для применения в высокотехнологичных схемах приемников с нулевой и комплексной ПЧ. Кроме того, компонент обладает превосходным для схем драйверов с несимметричным входом уровнем искажений.

Коэффициент усиления ADL5567 равен 20 дБ. В конфигурации с несимметричным входом значение коэффициента усиления сокращается до 18 дБ. Добавление двух внешних резисторов на каждый канал усилителя дает дополнительную свободу проектирования, позволяя устанавливать любой коэффициент усиления в диапазоне от 0 дБ до 20 дБ для дифференциального входа и от 0 дБ до 18 дБ для несимметричного входа. Кроме того, компонент поддерживает низкий уровень искажений при уровнях синфазного выходного напряжения от 1.25 В, что позволяет использовать его для выдачи в КМОП АЦП переменных сигналов с размахом до 2 В.

Потребляемый ток покоя при работе от напряжения питания 5 В составляет 74 мА на канал в режиме высокой производительности. В отключенном состоянии каждый из усилителей потребляет всего 3.5 мА и обеспечивает развязку между входом и выходом 58 дБ на 100 МГц.

Компонент оптимизирован для работы в широком диапазоне с низким уровнем искажений и шумов, благодаря чему он поддерживает беспрецедентно широкий свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR). Эти особенности, а также возможность регулировки коэффициента усиления, делают данный усилитель идеальным выбором для интерфейса с разнообразными АЦП, смесителями, pin диодами, фильтрами на ПАВ и многоэлементными дискретными устройствами.

ADL5567 производится по кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления быстродействующих схем компании Analog Devices, выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Дифференциальные драйверы АЦП
  • Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные
  • Каскады усиления ВЧ/ПЧ
  • Интерфейс с фильтрами на ПАВ

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.