Обзор
Особенности и преимущества
- Differential input to single-ended output conversion
- Broad input frequency range: 700 MHz to 4200 MHz
- Maximum gain: 12.0 dB typical
- Gain range of 20 dB typical
- Gain step size: 0.5 dB typical
- Glitch free, thermometer-based digital step attenuator
- Fast attack, gain switching with programmable gain step
- Matched 50 Ω inputs and output
Подробнее о продукте
The ADL5335 is a digital gain amplifier (DGA) optimized for use in wireless transmitters. A differential input and single- ended output facilitates a balun free connection between the broadband integrated transceivers with differential outputs and the RF gain blocks and drivers amplifiers with single-ended inputs.
The gain is programmable via a standard Analog Devices, Inc., serial peripheral interface (SPI) port from a maximum gain of 12.0 dB down to a minimum gain of −8.0 dB with a gain step size of 0.5 dB. The ADL5335 also features a fast attack function where the gain can rapidly increase or decrease by the application of a single pulse.
The use of a thermometer-based digital step attenuator (DSA) ensures that gain changes are fundamentally glitch free. The ADL5335 is packaged in a 4 mm × 4 mm, 16-lead LFCSP. A fully populated evaluation board and system demonstration platform (SDP)-based control software are available.
Applications
- RF power control and calibration in wireless transmitters
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.