Обзор
Особенности и преимущества
- Трехосевой цифровой гироскоп, динамический диапазон ±100°/с, погрешность взаимной ориентации осей ±0.05°
- Погрешность взаимной ориентации осей и корпуса ±0.25°
- Стабильность в установившемся состоянии 1.8°/час
- Случайный уход по углу 0.09°/√час
- Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений ±8 g
- Стабильность смещения в установившемся состоянии 3.6×10-6 g
- Выходы показаний по трем осям, приращения угла и приращения скорости
- Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
- Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
- Последовательный периферийный интерфейс (SPI)
- Программное управление конфигурацией и рабочим режимом
- Автоматическая и ручная коррекция смещения
- 4 банка фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ), 120 конфигурируемых звеньев
- Цифровой ввод/вывод: сигнал готовности данных, внешний тактовый сигнал
- Варианты тактовой синхронизации: внутренняя, внешняя или масштабированная
- Самотестирование инерциальных датчиков по запросу
- Однополярное питание: от 3.0 В до 3.6 В
- Выдерживает ударные нагрузки 2000 g
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
Подробнее о продукте
ADIS16490 - это полнофункциональная инерциальная система, которая включает в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из инерциальных датчиков, входящих в состав ADIS16490, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы обработки сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта каждый датчик подвергается калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещение гироскопа). В результате, каждому из датчиков соответствуют собственные формулы динамической компенсации, обеспечивающие точные измерения.
ADIS16490 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки проводятся на этапе изготовления продукта, благодаря чему время, затрачиваемое на его интеграцию в систему, значительно сокращается. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивает простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования устройства.
ADIS16490 имеет такие же габариты посадочного места и систему подключения, как и ADIS16375, ADIS16480, ADIS16485 и ADIS16488A, что значительно упрощает процедуру модернизации существующих систем. Компонент выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 47 мм × 44 мм × 14 мм и имеет стандартный соединительный интерфейс.
Области применения
- Прецизионные измерительные приборы и стабилизация
- Системы управления, навигации и наведения
- Беспилотные летательные аппараты
- Прецизионные автономные механизмы, робототехника
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADIS16490 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.