Обзор

Особенности и преимущества

  • Трехосевой цифровой гироскоп, динамический диапазон ±450°/c
    • Погрешность взаимной ориентации осей ±0.018°
    • Стабильность смещения в установившемся состоянии 5.3°/час
    • Случайный уход по углу 0.25°/√час
    • Нелинейность 0.045°/с
  • Трехосевой цифровой акселерометр, динамический диапазон ±18 g
  • Барометр, диапазон измерений 300 мбар - 1100 мбар
  • Выходы показаний по трем осям, приращения угла и приращения скорости
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
    • Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
  • Совместимый с SPI интерфейс
  • Программное управление конфигурацией и рабочим режимом
    • Автоматическая и ручная коррекция смещения
    • 4 банка фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ), 120 конфигурируемых звеньев
    • Цифровой ввод/вывод: сигнал готовности данных, внешний тактовый сигнал
    • Сигналы тревоги для мониторинга рабочих условий
    • Режим пониженного энергопотребления/сна для управления энергопотреблением
    • Опциональный вход тактовой синхронизации: до 2.4 кГц
    • Самотестирование инерциальных датчиков по запросу
    • Тестирование флэш-памяти по запросу (контрольная сумма)
    • Однополярное питание: от 3.0 В до 3.6 В
  • Выдерживает ударные нагрузки 2000 g
  • Покрытие из парилена (влагостойкий барьер для внутренних цепей)
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C

Подробнее о продукте

ADIS16489 - это полнофункциональная инерциальная система, которая включает в себя трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр и барометр. Каждый из инерциальных датчиков, входящих в состав ADIS16489, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы обработки сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта каждый датчик подвергается калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещение гироскопа). В результате, каждому из датчиков соответствуют собственные формулы динамической компенсации, обеспечивающие точные измерения.

ADIS16489 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки проводятся на этапе изготовления продукта, благодаря чему время, затрачиваемое на его интеграцию в систему, значительно сокращается. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования устройства. Покрытие всех внутренних схем (за исключением барометра) из парилена обеспечивает защитный барьер от воздействия влаги.

ADIS16489 имеет такие же габариты посадочного места и систему подключения, как и ADIS16375, ADIS16480, ADIS16485, а также ADIS16488A, что значительно упрощает процедуру модернизации существующих систем. Компонент выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 44 мм × 47 мм × 14 мм и имеет стандартный соединительный интерфейс.

Области применения

  • Стабилизация и управление платформами
  • Навигация
  • Контроль за персоналом
  • Измерительная техника
  • Робототехника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.