Обзор
Особенности и преимущества
- Трехосевой цифровой гироскоп
- Варианты диапазонов измерения ±125°/с, ±500°/с, ±2000°/c
- Стабильность смещения в установившемся состоянии 2°/час
- Случайный уход по углу 0.15°/√час
- Погрешность взаимной ориентации осей ±0.1°
- Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений ±40 g
- Стабильность смещения в установившемся состоянии 13×10-6 g
- Выходы показаний по трем осям, приращения угла и приращения скорости
- Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
- Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
- Совместимый с SPI интерфейс
- Программное управление конфигурацией и рабочим режимом
- Автоматическая и ручная коррекция смещения
- Индикатор готовности для синхронного сбора данных
- Режимы внешней синхронизации: непосредственная, импульсная, выходной сигнал SYNC
- Самотестирование инерциальных датчиков по запросу
- Самотестирование флэш-памяти по запросу
- Однополярное питание: от 3.0 В до 3.6 В
- Выдерживает ударные нагрузки 2000 g
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
Подробнее о продукте
ADIS16477 - это полнофункциональная инерциальная система, которая включает в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из инерциальных датчиков, входящих в состав ADIS16477, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы обработки сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта каждый датчик подвергается калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещение гироскопа). В результате, каждому из датчиков соответствуют собственные формулы динамической компенсации, обеспечивающие точные измерения.
ADIS16477 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки проводятся на этапе изготовления продукта, благодаря чему время, затрачиваемое на его интеграцию в систему, значительно сокращается. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования устройства.
ADIS16477 выпускается в 44-контактном корпусе BGA, имеющем габариты приблизительно 11 мм × 15 мм × 11 мм.
Области применения
- Навигация, стабилизация и измерения
- Беспилотные и автономные средства передвижения
- Интеллектуальные сельскохозяйственные и строительные механизмы
- Промышленная/заводская автоматика, робототехника
- Виртуальная/дополненная реальность
- Интернет мобильных вещей
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADIS16477 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.