Обзор
Особенности и преимущества
- Трехосевой цифровой гироскоп
- Диапазон измерений: ±100°/с (мин.)
- Стабильность смещения в установившемся состоянии 8°/час (тип.)
- Случайный уход по углу 0.12°/√час (тип.), ось x
- Трехосевой цифровой акселерометр, динамический диапазон ±5 g
- Функционирование и сбор данных в автономном режиме
- Не требует внешних команд конфигурирования
- Короткое время запуска
- Заводская калибровка чувствительности, смещения и расхождения осей
- Температурный диапазон калибровки: 0°C ≤ TA ≤ 70°C
- Последовательный периферийный интерфейс (SPI) для передачи данных
- Индикатор готовности для синхронного сбора данных
- Встроенный датчик температуры
- Программируемые рабочие режимы и параметры
- Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
- Регулируемая длина КИХ фильтра с окном Бартлетта
- Варианты внешней тактовой синхронизации: непосредственное тактирование
- Автоматическое тестирование, запускаемое одной командой
- Работа от одного напряжения питания: от 3.15 В до 3.45 В
- Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
- Рабочий температурный диапазон: от −25°C до +85°C
Подробнее о продукте
ADIS16460 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная система, которая включает в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков ADIS16460 сочетает передовую технологию iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигналов, которые оптимизируют динамические характеристики. Чувствительность, смещение и рассогласование осей отдельных датчиков подвергаются заводской калибровке, и, как следствие, датчики имеют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивают высокую точность измерения.
ADIS16460 предоставляет пользователю простой, экономически эффективный способ интеграции прецизионных, многоосевых измерений параметров движения в промышленные системы, особенно по сравнению со сложностью и объемом инвестиций при реализации решений на базе дискретных устройств. Все необходимые процедуры испытаний и калибровки выполняются на этапе производства продукта, за счет чего время интеграции системы существенно сокращается. Жесткое согласование ортогональности осей упрощает синхронизацию инерциальной системы координат в навигационных системах. Порт SPI и набор внутренних регистров предоставляют простой интерфейс для сбора данных и управления конфигурацией.
ADIS16460 выпускается в виде модуля в алюминиевом корпусе с габаритами приблизительно 22.4 мм × 22.4 мм × 9 мм и 14-контактным соединительным интерфейсом.
Области применения
- Интеллектуальные сельскохозяйственные/строительные механизмы
- Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)/дроны, навигация и стабилизация полезной нагрузки
- Робототехника
- Заводская/промышленная автоматика, отслеживание перемещения активов/персонала
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADIS16460 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.