Обзор
Особенности и преимущества
- Совместим со стандартом 10BASE-T1L IEEE® 802.3cg-2019™
- Поддерживает уровни напряжения сигналов передачи 1,0 В в размахе и 2,4 В в размахе
- Возможность автосогласования
- Может использоваться в искробезопасных системах
- Внешние резисторы оконечной нагрузки
- Отдельные линии приема и передачи
- Интегрированный подуровень MAC с интерфейсом SPI
- Интерфейс SPI поддерживает полнодуплексную передачу данных со скоростью 10 Мбит/с
- Поддерживает работу с последовательным интерфейсом Open Alliance 10BASE-T1x MAC-PHY
- Доступ к карте памяти MDIO осуществляется через интерфейс SPI
- Встроенный буфер FIFO: 20 КБ для принимаемых данных, 8 КБ для передаваемых данных
- Режим сквозной передачи или режим накопления с последующей передачей
- Очереди в канале приема с высоким и низким приоритетом
- Поддержка временных меток в соответствии со стандартом IEEE 1588
- Статистические счетчики
- 16 MAC-адресов, обеспечиваемых для фильтрации кадров
- Неуправляемая конфигурация посредством изменения состояния сигнала на выводах, в том числе:
- Выбор ведущего/ведомого
- Изменение амплитуд передачи
- Кварцевый генератор на 25 МГц и входная линия для внешнего тактового сигнала с частотой 25 МГц
- Возможность работы с одним источником питания 1,8 В / 3,3 В (в зависимости от режима)
- Длина кабеля может составлять более 1700 метров, при этом по нему могут передаваться сигналы с уровнями напряжения 1,0 В / 2,4 В в размахе
- Низкое энергопотребление – 42 мВт при работе с двумя источниками питания
- Светодиодный индикатор состояния связи
- Компактный (6 мм x 6 мм) 40-выводной корпус LFCSP
- Широкий температурный диапазон от -40 °C до 105 °C
Подробнее о продукте
ADIN1110 представляет собой малопотребляющий однопортовый приемопередатчик стандарта 10BASE-T1L с реализацией физического уровня и подуровня управления доступом к среде (MAC PHY), разработанный для организации сетей промышленного Ethernet. В данное устройство интегрировано ядро физического уровня Ethernet PHY с подуровнем MAC и всеми соответствующими аналоговыми цепями, а также буферизацией входных и выходных тактовых сигналов.
Данное устройство может работать от одной шины питания 1,8 В или 3,3 В.
Благодаря программно изменяемым уровням передачи, внешним резисторам оконечной нагрузки и независимым выводам приема и передачи данных приемопередатчик ADIN1110 можно использовать в системах, где требуется обеспечение искробезопасности.
ADIN1110 имеет встроенную схему контроля напряжения питания и сброса при включении, которая позволяет повысить уровень надежности системы.
Устройство имеет 4-проводный интерфейс SPI для организации связи между подуровнем MAC и хост-процессором.
ADIN1110 выпускается в 40-выводном корпусе размером 6 мм x 6 мм.
Области применения
- Системы управления технологическими процессами
- Системы промышленной автоматики
- Системы автоматизации зданий
Хотите начать разработку решения, соответствующего стандарту 10BASE-T1L?
Почему бы не отправить по электронной почте письмо нашей команде экспертов, чтобы получить образцы ADIN1110 или оценочную плату?
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (8)
Thought Leadership
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADIN1110 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.