Обзор

Особенности и преимущества

  • SPI with error detection
    • Includes CRC, invalid read and write address, and SCLK count error detection
    • Supports burst mode and daisy-chain mode
    • Industry-standard SPI Mode 0 and Mode 3 interface compatible
  • Integrated passive components
  • Route through of digital signals and supplies
  • Guaranteed break-before-make switching allowing external wiring of switches to deliver multiplexer configurations
  • 1.5 Ω typical on resistance at 25°C (±15 V dual supply)
  • 0.3 Ω typical on resistance flatness at 25°C (±15 V dual supply)
  • 0.1 Ω typical on resistance match between channels at 25°C (±15 V dual supply)
  • VSS to VDD analog signal range
  • Fully specified at ±15 V, ±5 V, and +12 V
  • 1.8 V logic compatibility with 2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V (excludes SPI readback to a 1.8 V device)
  • 4 mm × 5 mm, 30-terminal LGA 

Подробнее о продукте

The ADGS1414D contains eight independent SPST switches. A serial peripheral interface (SPI) controls the switches. The SPI has robust error detection features, such as cyclic redundancy check (CRC) error detection, invalid read and write address detection, and SCLK count error detection. It is possible to daisy-chain multiple ADGS1414D devices together. Daisy-chain mode enables the configuration of multiple devices with a minimal amount of digital lines. The route of digital signals and supplies through the ADGS1414D allows for a further increase in channel density. Integrated passive components eliminate the need for external passive components. FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM Figure 1. The ADGS1414D is suited to high density switching applications, such as large switching matrices and fanout applications. Each switch conducts equally well in both directions when on, and each switch has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. Multifunction pin names may be referenced by their relevant function only.

Applications 

  • Automated test equipment
  • Data acquisition systems
  • Sample-and-hold systems
  • Audio and video signal routing
  • Communications systems
  • Relay replacement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADGS1414D

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.