Обзор

Особенности и преимущества

  • Интерфейс SPI с обнаружением ошибок
    • Проверка CRC, проверка на достоверность адреса записи/чтения и обнаружение ошибок счетчика SCLK
    • Поддерживает пакетные передачи и объединение в цепочку с последовательным опросом
    • Совместим с интерфейсом промышленного стандарта SPI Mode 0 и Mode 3
  • Режим циклического обслуживания позволяет добиться времен коммутации, сопоставимых с применением последовательного интерфейса
  • Универсальные цифровые выходы, которые могут использоваться для управления другими устройствами, например, ключами с параллельным управлением Analog Devices
  • Сопротивление во включенном состоянии 4 Ом, тип., при 25°C
  • Неравномерность сопротивления во включенном состоянии 0.5 Ом, тип., при 25°C
  • Межканальное рассогласование сопротивления во включенном состоянии 0.2 Ом, тип., при 25°C
  • Диапазон напряжений аналоговых сигналов от VSS до VDD
    • Полный набор спецификаций при ±15 В, ±5 В и +12 В
    • Процедура подачи питания на VDD, VSS и GND при включении перед подачей напряжения VL и цифровых/аналоговых входных сигналов
  • Совместимость с логикой 1.8 В при 2.7 В≤ VL ≤ 3.3 В
  • 24-выводный корпус LFCSP

Подробнее о продукте

ADGS1408/ADGS1409 — это аналоговые мультиплексоры с восемью несимметричными каналами и четырьмя дифференциальными каналами, соответственно. Для управления ключами используется последовательный периферийный интерфейс (SPI). Интерфейс SPI обладает различными возможностями, повышающими устойчивость, включая проверку на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), проверку корректности адреса чтения/записи и обнаружение ошибок счетчика SCLK.

Микросхемы ADGS1408/ADGS1409 можно объединять в цепочку с последовательным опросом. Этот режим позволяет конфигурировать несколько устройств, используя минимальное количество цифровых линий. Компоненты также могут работать в пакетном режиме для сокращения времени между командами SPI.

Используемая при производстве технология iCMOS гарантирует крайне низкую рассеиваемую мощность, благодаря чему компонент идеально подходит для портативных измерительных приборов с питанием от батарей.

Каждый ключ одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в открытом состоянии и работает с входными напряжениями в диапазоне, ограниченном напряжениями питания. В разомкнутом состоянии ключи блокируют прохождение сигналов с уровнями вплоть до напряжений питания.

Сопротивление во включенном состоянии имеет малую неравномерность во всем диапазоне аналоговых входных сигналов, что гарантирует хорошую линейность и низкие искажения при коммутации сигналов звуковых частот.

Ключевые особенности продукта

  1. Интерфейс SPI избавляет от необходимости в параллельном преобразовании, уменьшает количество проводников на плате и сокращает число необходимых каналов GPIO.
  2. Режим с последовательным опросом уменьшает количество необходимых логических линий при объединении нескольких компонентов.
  3. Проверка на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), проверка корректности адреса чтения/записи и обнаружение ошибок счетчика SCLK гарантируют высокую устойчивость цифрового интерфейса.
  4. Проверка CRC и обнаружение ошибок позволяют использовать ADGS1408/ADGS1409 в системах с критическими требованиями к безопасности.
  5. Минимальный уровень искажений.

Области применения

  • Оборудование автоматического тестирования
  • Системы сбора данных
  • Системы с питанием от батарей
  • Системы выборки и хранения
  • Маршрутизация аудиосигналов
  • Маршрутизация видеосигналов
  • Системы связи
  • Замещение реле

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь