Обзор

Особенности и преимущества

  • Полностью работоспособен на частотах от 0 Гц
    • Сопротивление во включенном состоянии 1.6 Ом (тип.)
    • Ток утечки в отключенном состоянии: 0.5 нА (макс.)
  • Ширина полосы по уровню −3 дБ
    • 11 ГГц (тип.) для RF1, RF4
    • 14 ГГц (тип.) для RF2, RF3
  • Характеристики РЧ тракта
    • Вносимые потери: 0.26 дБ (тип.) на 2.5 ГГц
    • Коэффициент развязки: 24 дБ (тип.) на 2.5 ГГц
    • Высокая линейность: IP3 по входу 69 дБм (тип.)
    • Номинальная рабочая мощность радиочастотного (РЧ) сигнала: 36 дБ (макс.)
  • Срок службы коммутационного элемента: 1 миллиард циклов (мин.)
    • Герметичное покрытие контактов ключа
    • Время включения: 30 мкс (тип.)
  • Интегрированный драйвер избавляет от необходимости во внешнем драйвере
    • Напряжение питания: 3.1 В - 3.3 В (номинальное)
    • Совместим с КМОП/LVTTL
    • Параллельный интерфейс
    • Ключи с независимым управлением
    • Ток IDD в режиме сна: 1 мкА, тип.
  • В отсутствие питания ключ находится в разомкнутом состоянии
  • Необходимо исключить неподключенные узлы (см. дополнительную информацию в разделе Applications Information)
  • 24-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 4 мм × 0.95 мм

Подробнее о продукте

ADGM1304 – это широкополосный однополюсный ключ на четыре направления (SP4T), производимый по технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) компании Analog Devices. Эта технология сделала возможным создание миниатюрного, широкополосного, обладающего повышенной линейностью и малыми вносимыми потерями ключа, который способен работать в полосе частот от 0 Гц (постоянная составляющая), что делает его идеальным решением для широкого спектра РЧ схем.

Интегрированный кристалл управления генерирует высокое напряжение, необходимое для приведения ключа в действие, и имеет параллельный интерфейс, совместимый с логикой КМОП/ LVTTL. Все четыре ключа имеют независимые сигналы управления.

ADGM1304 выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP (lead frame chip-scale package), имеющем габариты 5 мм × 4 мм × 0.95 мм.

Области применения

  • Замещение реле
  • Оборудование автоматического тестирования: РЧ/цифровые/смешанные сигналы
  • Платы нагрузки/зондирования: РЧ/цифровые/смешанные сигналы
  • Контрольно-измерительная аппаратура для тестирования РЧ систем
  • Реконфигурируемые фильтры/аттенюаторы
  • Высококачественные схемы коммутации РЧ сигналов

Совместимые продукты Показать все в параметрическом поиске

Part#
Device Config
Switch Ron (typ)
Freq Response (min)
Freq Response (max)
Insertion Loss (typ)
Input Power (max)
Specified at Freq
(4:1) x 1
1.8Ohms
0Hz
13GHz
0.45dB
32dBm
2.5GHz
(4:1) x 1
1.6Ohms
0Hz
14GHz
0.26dB
36dBm
2.5GHz

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.