Обзор

Особенности и преимущества

  • Загрузите техническое описание ADG798-KGD. Характеристики компонента полностью соответствуют заявленным в техническом описании.
  • Работа при крайне высоких температурах
  • Температурный диапазон
    • от −55°C до +210°C (16-выводный FLATPACK)
    • от −55°C до +175°C (16-выводный TSSOP)
  • Однополярное питание от 3.0 В до 5.5 В
  • Биполярное питание ±2.5 В
  • Сопротивление во включенном состоянии 10 Ом, макс.
  • Неравномерность сопротивления во включенном состоянии 2 Ом, макс.
  • Время коммутации 12 нс
  • Единый мультиплексор 8:1
  • Низкая потребляемая мощность
  • Входы совместимы с ТТЛ/КМОП

Подробнее о продукте

ADG798 – это низковольтный аналоговый мультиплексор на КМОП транзисторах, работающий при очень высоких температурах до 210°C. ADG798 коммутирует один из восьми входов (S1 - S8) на общий выход, D, в соответствии с состояниями сигналов на трехразрядной шине адреса, A0, A1 и A2. Вход EN используется для включения или отключения компонента. При нахождении компонента в отключенном состоянии все каналы разомкнуты.

ADG798 обладает очень низким энергопотреблением и имеет рабочий диапазон напряжений питания от 3.3 В до 5.5 В. Все каналы осуществляют коммутацию по принципу с разрывом до включения, предотвращая кратковременное закорачивание при переключении каналов. Ключи разработаны по усовершенствованной субмикронной технологии, которая обеспечивает низкую рассеиваемую мощность, высокую скорость коммутации и очень малое сопротивление во включенном состоянии.

Сопротивление во включенном состоянии (RON) составляет 10 Ом, максимум, и практически не изменяется от ключа к ключу. Компонент обладает очень малой неравномерностью RON во всем рабочем диапазоне сигналов. ADG798 одинаково хорошо работает как мультиплексор и как демультиплексор, а диапазон его входных сигналов ограничен напряжениями питания.

Мультиплексор выпускается в 16-выводном керамическом плоском корпусе (FLATPACK) и 16-выводном керамическом плоском корпусе с отформованными выводами типа “крыло чайки” (FLATPACK_RF). Оба корпуса имеют температурный диапазон от −55°C до +210°C, спроектированы для устойчивой работы при экстремальных температурах и гарантированно функционируют до 1000 часов при максимальной рабочей температуре.

ADG798 – это представитель растущего семейства продуктов для работы при повышенных температурах, предлагаемых компанией Analog Devices. Таблица с полным перечнем высокотемпературных продуктов и данные испытаний доступны на www.analog.com/hightemp.

Ключевые особенности продукта

  1. Поддержка однополярного и биполярного напряжений питания.
    ADG798 гарантированно обеспечивает заявленные характеристики при однополярном напряжении питания 3.3 В и 5 В, а также биполярном напряжении питания ±2.5 В.
  2. Малое RON.
    Типичное сопротивление во включенном состоянии (RON) ADG798 составляет 5 Ом при 210°C.
  3. Низкая потребляемая мощность.
    Потребляемая мощность ADG798 составляет <0.01 мкВт.
  4. Гарантированная коммутация с разрывом перед включением.

Области применения

  • Бурение скважин и измерительная техника
  • Авиационная радиоэлектроника
  • Крупное промышленное оборудование
  • Работа в условиях высоких температур

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.