Обзор

Особенности и преимущества

  • Overvoltage fault protection up to ±60 V on S1 and S2 pins
  • Power-off protection up to ±60 V on S1 and S2 pins
  • Known state without digital inputs present
  • Low on resistance of 11 Ω typical
  • Ultraflat, on resistance
  • Latch-up immune under any circumstance
  • 3.5 kV human body model (HBM) ESD rating
  • VSS to VDD −2 V signal range
    • Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12 V, and +36 V
    • ±5 V to ±22 V dual-supply operation
    • 8 V to 44 V single-supply operation
  • 10-lead, 3 mm × 2 mm, LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG5421F is a dual SPST, low on resistance switch that features overvoltage protection, power-off protection, and overvoltage detection on the source pins.

When no power supplies are present, the switch remains in the off condition, and the switch inputs are high impedance. When powered, if the analog input signal levels on either of the Sx pins exceed VDD or VSS by the threshold voltage, VT, both switches turn off together, and the open-drain fault flag (FF) pin pulls to a logic low. Input signal levels up to +60 V or −60 V relative to ground are blocked in both the powered and unpowered condition.

The switches turn on with a Logic 1 input and conduct equally well in both directions. The digital input is compatible with 1.8 V logic inputs over the full operating supply range.

APPLICATIONS

  • Analog input and output modules
  • Process control and distributed control systems
  • Data acquisition
  • Instrumentation
  • Avionics
  • Automatic test equipment
  • Communication systems
  • Relay replacement

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG5421
ADG5421F

Модели IBIS

Модели SPICE

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

ADG5421F Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые аналого-цифровой преобразователь

  • 16-Bit, 2 MSPS Precision Pseudo Differential SAR ADC: AD4000.
  • Precision 24-Bit ADC with Power Scaling: AD7768-1.

Рекомендуемые компоненты питания

  • DC-to-DC Switching Regulator with Independent Positive and Negative Outputs: ADP5070.
  • For a low dropout linear regulator: ADP7182, ADP7118.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.