Обзор

Особенности и преимущества

  • Работа при крайне высоких температурах до 210°C
  • Устойчивость к "защелкиванию"
  • Соответствие JESD78D Class II
  • Малая утечка
  • Крайне низкие емкость и инжекция заряда
    • Емкость истока в выключенном состоянии: 2.9 пФ при биполярном питании ±15 В
    • Емкость стока в выключенном состоянии: 34 пФ при биполярном питании ±15 В
    • Инжекция заряда: 0.2 пК при биполярном питании ±15 В и однополярном питании +12 В
  • Малое сопротивление во включенном состоянии: 290 Ом, тип., при биполярном питании и температуре 210°C
  • Биполярное напряжение питания от ±9 В до ±22 В
  • Однополярное напряжение питания от 9 В до 40 В
  • Предельное напряжение питания 48 В
  • Полный набор спецификаций при ±15 В, ±20 В, +12 В и +36 В
  • Диапазон напряжений аналоговых сигналов от VSS до VDD

Подробнее о продукте

ADG5298 – это устойчивый к эффекту защелкивания (фиксации состояния), монолитный аналоговый мультиплексор на КМОП транзисторах, работающий при температурах до 210°C. ADG5298 коммутирует один из восьми входов на общий выход в соответствии с состояниями сигналов на трехразрядной шине адреса, A0, A1 и A2.

Вход EN используется для включения или отключения компонента. При напряжении активного уровня на входе EN все каналы разомкнуты. Благодаря низким значениям емкости и инжекции заряда компонент является идеальным решением для схем сбора данных и выборки-хранения, где требуются малая величина выбросов напряжения при коммутации и короткое время установления сигнала.

Каждый канал одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в открытом состоянии и работает с входными напряжениями в диапазоне, ограниченном напряжениями питания. В разомкнутом состоянии ключи блокируют прохождение сигналов с уровнями вплоть до напряжений питания. Мультиплексор выпускается в 16-выводном керамическом плоском корпусе (FLATPACK) и 16-выводном керамическом плоском корпусе с отформованными выводами типа “крыло чайки” (FLATPACK_RF). Оба корпуса спроектированы для устойчивой работы при экстремальных температурах и гарантированно функционируют до 1000 часов при максимальной рабочей температуре.

ADG5298 – это представитель растущего семейства продуктов для работы при повышенных температурах, предлагаемых компанией Analog Devices. Таблица с полным перечнем высокотемпературных продуктов и данные испытаний доступны на www.analog.com/hightemp.

Ключевые особенности продукта

  1. Изоляционные канавки защищают от эффекта защелкивания и минимизируют паразитные утечки. Диэлектрическая канавка разделяет транзисторы с каналами P-типа и N-типа, предотвращая защелкивание даже при больших перегрузках по напряжению.
  2. Соответствует требованиям JESD78D Class II.
  3. ADG5298 был испытан в диапазоне до ±500 мА в условиях подачи импульса длительностью 10 мс при максимальной рабочей температуре компонента (210°C).
  4. Инжекция заряда 0.2 пК.
  5. Поддержка биполярного напряжения питания.
  6. В задачах, где аналоговый входной сигнал является биполярным, ADG5298 может работать от биполярных напряжений питания до ±22 В.
  7. Поддержка однополярного напряжения питания.
  8. В задачах, где аналоговый входной сигнал является однополярным, ADG5298 может работать от однополярного напряжения питания до 40 В.
  9. Цифровые входы, совместимые с 3-вольтовой логикой: VINH = 2.0 В, VINL = 0.8 В.
  10. Не требует применения напряжения питания цифровой логики VL.

Области применения

  • Бурение скважин и измерительная техника
  • Авиационная радиоэлектроника
  • Крупное промышленное оборудование
  • Работа в условиях высоких температур

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADG5298 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.